SACC-M12MSX-8CT-CL SH - 通信用コネクタ
1422844

通信用コネクタ、Ethernet CAT6A (10 Gbps)、PROFINET CAT6A (10 Gbps)、8-極、シールド対応、プラグ ストレート M12、キーイング: X、圧着端子接続式、ローレット材質: 亜鉛ダイキャスト、すずめっき、ケーブル外径 6.5 mm ... 10 mm、圧着式コンタクトなし

この製品を操作するには追加の製品が必要となります。 必須アクセサリ

製品の詳細









特長

配線スペースが狭く接続密度が高いため、非常にコンパクト
高レベル保護でフィールド上の安全使用が可能
安全にシールド:極端な機械的ひずみ下であっても確実なシールド接続
堅牢な接続:衝撃や振動の負荷が高い鉄道アプリケーションに最適