CC0,6-TS-0,34M AU
-
圧着コンタクト
1423643
圧着コンタクト、 ピン、 切削型、 コンタクト径: 0.6 mm、 電線断面積: 0.14 mm2 ... 0.34 mm2、 AWG 26...22 、 コンタクト材質: CuZn
圧着コンタクト、 ピン、 切削型、 コンタクト径: 0.6 mm、 電線断面積: 0.14 mm2 ... 0.34 mm2、 AWG 26...22 、 コンタクト材質: CuZn