圧着コンタクト、 メス、 切削型、 コンタクト径: 0.6 mm、 電線断面積: 0.08 mm2 ... 0.34 mm2、 コンタクト材質: CuZn
圧着コンタクト
圧着コンタクト、 ピン、 切削型、 コンタクト径: 1 mm、 電線断面積: 0.06 mm2 ... 1 mm2、 コンタクト材質: CuZn
圧着コンタクト、 ピン、 切削型、 コンタクト径: 1 mm、 電線断面積: 0.5 mm2 ... 1.5 mm2、 コンタクト材質: CuZn
圧着コンタクト、 メス、 切削型、 コンタクト径: 1 mm、 電線断面積: 0.5 mm2 ... 1.5 mm2、 コンタクト材質: CuZn
圧着コンタクト、 ピン、 切削型、 コンタクト径: 0.6 mm、 電線断面積: 0.08 mm2 ... 0.34 mm2、 コンタクト材質: CuZn
圧着コンタクト、 メス、 切削型、 コンタクト径: 1 mm、 電線断面積: 0.06 mm2 ... 1 mm2、 コンタクト材質: CuZn
メスコンタクト、電線圧着後にプラグに挿入、MCC 1...-STZ-3,81およびMCC 1...-STZF-3,81プラグハウジングに対応、接続電線断面積0.2~0.34 mm2に対応
メスコンタクト、電線圧着後にMSTBCコネクタシェルに挿入、1.5~2.5 mm2の電線に対応
圧着コンタクト、 ピン、 切削型、 コンタクト径: 1 mm、 電線断面積: 0.25 mm2 ... 1 mm2、 コンタクト材質: CuZn、 適用除外6c非該当のRoHS II準拠代替品(Pb < 0.1 %) 製品番号: 1243215
圧着コンタクト、 ピン、 切削型、 コンタクト径: 2 mm、 電線断面積: 1 mm2 ... 2.5 mm2、 コンタクト材質: CuZn、 適用除外6c非該当のRoHS II準拠代替品(Pb < 0.1 %) 製品番号: 1241953