コンタクトインサートモジュール、極数: 12、 電源コンタクト: 0、 制御用コンタクト: 12、 メス、 プッシュイン接続、 250 V、10 A、 0.14 mm2 ... 1.5 mm2、 アプリケーション: 信号
モジュラーコンタクトインサート
コンタクトインサートモジュール、極数: 12、 電源コンタクト: 0、 制御用コンタクト: 12、 ピン、 プッシュイン接続、 250 V、10 A、 0.14 mm2 ... 1.5 mm2、 アプリケーション: 信号
コンタクトインサートモジュール、極数: 8、 電源コンタクト: 8、 制御用コンタクト: 0、 メス、 プッシュイン接続、 400 V、16 A、 0.5 mm2 ... 2.5 mm2、 アプリケーション: 電源
コンタクトインサートモジュール、極数: 8、 電源コンタクト: 8、 制御用コンタクト: 0、 ピン、 プッシュイン接続、 400 V、16 A、 0.5 mm2 ... 2.5 mm2、 アプリケーション: 電源
コンタクトインサートモジュール、極数: RJ45、型式 : RJ45、 メス、 48 V、1 A、 アプリケーション: データ、 変換アダプタ
コンタクトインサートモジュール、極数: 4、 電源コンタクト: 4、 制御用コンタクト: 0、 メス、 プッシュイン接続、 830 V、40 A、 2.5 mm2 ... 6 mm2、 アプリケーション: 電源
コンタクトインサートモジュール、極数: 4、 電源コンタクト: 4、 制御用コンタクト: 0、 ピン、 プッシュイン接続、 830 V、40 A、 2.5 mm2 ... 6 mm2、 アプリケーション: 電源
コンタクトインサートモジュール、極数: 6、 電源コンタクト: 6、 制御用コンタクト: 0、 ピン、 プッシュイン接続、 500 V、16 A、 0.5 mm2 ... 2.5 mm2、 アプリケーション: 電源
コンタクトインサートモジュール、極数: 6、 電源コンタクト: 6、 制御用コンタクト: 0、 メス、 プッシュイン接続、 500 V、16 A、 0.5 mm2 ... 2.5 mm2、 アプリケーション: 電源
コンタクトインサートモジュール、極数: 5、 電源コンタクト: 5、 制御用コンタクト: 0、 メス、 プッシュイン接続、 400 V、16 A、 0.14 mm2 ... 2.5 mm2、 アプリケーション: 電源