HC-M-RJ45-08-GC-F/F
-
コンタクトインサートモジュール
1419886
コンタクトインサートモジュール、極数: RJ45、型式 : RJ45、 メス、 48 V、1 A、 アプリケーション: データ、 変換アダプタ
製品の詳細
| 概要 | アクセサリ一覧のパッチケーブルを使用してください。 |
| 概要 | コネクタは、負荷/電圧なしの場合のみ操作できます。 |
| 組立てに関する注意事項 | 正しく使用するために、保護等級IP54以上のケースに設置する必要があります。 |
| 重要:ロック機構を覆う保護付きパッチケーブルをこのモジュールで使用する場合、前処理が必要です。パッチケーブルを、隣接するモジュールと衝突することなく挿入できるように、ロック機構を覆うプロテクタはニッパを使用して広範囲に取り除く必要があります。 |
| シリーズ | HC-M-RJ45 |
| アプリケーション | データ |
| センサの種類 | Ethernet |
| 極数 | 8 |
| 接続プロファイル | RJ45 |
| コンタクト番号設定 | 1 - 8 |
| モジュールスロット数 | 1 |
| 絶縁特性 | |
| 過電圧カテゴリ | III |
| 汚染度 | 3 |
| 外形寸法 |
|
| 幅 | 34.2 mm |
| 高さ | 36.7 mm |
| 長さ | 14.6 mm |
| 機械特性 | |
| ハウジングの高さの最小値 | 72 mm |
| 定格電圧(III/3) | 48 V |
| 定格サージ電圧 | 0.8 kV |
| 定格電流 | 1 A |
| 伝送特性(カテゴリ) | CAT6A(IEC 60512-27-100:2008、TIA-568-C.2:2009) |
| 機械的仕様 | |
| 挿抜回数 | ≥ 500 |
| UL94難燃性クラス | V0 |
| コンタクト材質 | 銅合金 |
| コンタクト表面材質 | Au |
| コンタクトキャリア材質 | PC |
| 標準/規則 | PC |
| 周囲条件 | |
| 使用周囲温度 | -40 °C ... 70 °C |
| 試験 | |
| 規格/規則 | PC: 鉄道車両の火災保護 - 必要なセットはR22、R23、R24 DIN EN 45545-2に準拠 (リスクレベルHL1 - HL3) |
| アイテム番号 | 1419886 |
| 梱包単位 | 1 pc |
| 最低注文数 | 1 pc |
| 注記 | 受注生産(返品不可) |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | AF7ACE |
| GTIN | 4055626253244 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 27.2 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 9 g |
| 関税率 | 85366990 |
| 生産国 | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440218 |
| ECLASS-15.0 | 27440218 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000438 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい (免除なし) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
制限値以上の有害物質がない
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | 0.1 wt% を超える物質なし |
| EF3.1 気候変動 | |
| CO2e kg | 1.328 kg CO2e |
互換性のある製品
-
HC-CBU-MOD - キーイングエレメント 1636130
-
HC-CST-MOD - キーイングエレメント 1636127
-
FL CAT5 PATCH 0,3 - パッチケーブル 2832250
-
FL CAT5 PATCH 0,5 - パッチケーブル 2832263
-
FL CAT5 PATCH 1,0 - パッチケーブル 2832276
-
FL CAT5 PATCH 1,5 - パッチケーブル 2832221
-
FL CAT5 PATCH 2,0 - パッチケーブル 2832289
-
FL CAT5 PATCH 3,0 - パッチケーブル 2832292
-
FL CAT5 PATCH 5,0 - パッチケーブル 2832580
-
FL CAT5 PATCH 7,5 - パッチケーブル 2832616
-
FL CAT5 PATCH 10,0 - パッチケーブル 2832629
-
FL CAT6 PATCH 0,3 - パッチケーブル 2891181
-
FL CAT6 PATCH 0,5 - パッチケーブル 2891288
-
FL CAT6 PATCH 1,0 - パッチケーブル 2891385
-
FL CAT6 PATCH 1,5 - パッチケーブル 2891482
-
FL CAT6 PATCH 2,0 - パッチケーブル 2891589
-
FL CAT6 PATCH 3,0 - パッチケーブル 2891686
-
FL CAT6 PATCH 5,0 - パッチケーブル 2891783
-
FL CAT6 PATCH 7,5 - パッチケーブル 2891880
-
FL CAT6 PATCH 10 - パッチケーブル 2891877
-
FL CAT6 PATCH 12,5 - パッチケーブル 2891369
-
FL CAT6 PATCH 15,0 - パッチケーブル 2891372
-
FL CAT6 PATCH 20,0 - パッチケーブル 2891576
-
NBC-R4AC1/0,3-94G/R4AC1-BU - パッチケーブル 1413158
-
NBC-R4AC1/0,5-94G/R4AC1-BU - パッチケーブル 1413159
-
NBC-R4AC1/1,0-94G/R4AC1-BU - パッチケーブル 1413160
-
NBC-R4AC1/2,0-94G/R4AC1-BU - パッチケーブル 1413161
-
NBC-R4AC1/3,0-94G/R4AC1-BU - パッチケーブル 1413162
-
NBC-R4AC1/5,0-94G/R4AC1-BU - パッチケーブル 1413163
-
NBC-R4AC1/10,0-94G/R4AC1-BU - パッチケーブル 1413164
-
NBC-R4AC1/15,0-94G/R4AC1-BU - パッチケーブル 1413165
-
NBC-R4AC1/20,0-94G/R4AC1-BU - パッチケーブル 1413166
-
NBC-R4OC/0,3-BC5/R4OC - パッチケーブル 1227558
-
NBC-R4OC/0,5-BC5/R4OC - パッチケーブル 1227559
-
NBC-R4OC/1,0-BC5/R4OC - パッチケーブル 1227560
-
NBC-R4OC/1,5-BC5/R4OC - パッチケーブル 1227561
-
NBC-R4OC/2,0-BC5/R4OC - パッチケーブル 1227562
-
NBC-R4OC/3,0-BC5/R4OC - パッチケーブル 1227563
-
NBC-R4OC/5,0-BC5/R4OC - パッチケーブル 1227564
-
NBC-R4OC/7,5-BC5/R4OC - パッチケーブル 1227565
-
NBC-R4OC/10,0-BC5/R4OC - パッチケーブル 1227566
-
NBC-R4OC/12,5-BC5/R4OC - パッチケーブル 1227567
-
NBC-R4OC/15,0-BC5/R4OC - パッチケーブル 1227570
-
NBC-R4OC/20,0-BC5/R4OC - パッチケーブル 1227571
-
NBC-R4OC/0,3-BC6A/R4OC - パッチケーブル 1227572
-
NBC-R4OC/0,5-BC6A/R4OC - パッチケーブル 1227573
-
NBC-R4OC/1,0-BC6A/R4OC - パッチケーブル 1227575
-
NBC-R4OC/1,5-BC6A/R4OC - パッチケーブル 1227578
-
NBC-R4OC/2,0-BC6A/R4OC - パッチケーブル 1227580
-
NBC-R4OC/3,0-BC6A/R4OC - パッチケーブル 1227581
-
NBC-R4OC/5,0-BC6A/R4OC - パッチケーブル 1227583
-
NBC-R4OC/7,5-BC6A/R4OC - パッチケーブル 1227585
-
NBC-R4OC/10,0-BC6A/R4OC - パッチケーブル 1227588
-
NBC-R4OC/12,5-BC6A/R4OC - パッチケーブル 1227590
-
NBC-R4OC/15,0-BC6A/R4OC - パッチケーブル 1227591
-
NBC-R4OC/20,0-BC6A/R4OC - パッチケーブル 1227593
-
HC-M-B06-MFH-B - モジュールキャリアフレーム 1182085
-
HC-M-B10-MFH-B - モジュールキャリアフレーム 1182088
-
HC-M-B16-MFH-B - モジュールキャリアフレーム 1182090
-
HC-M-B24-MFH-B - モジュールキャリアフレーム 1182094
-
HC-M-B06-MFH-H - モジュールキャリアフレーム 1182087
-
HC-M-B10-MFH-H - モジュールキャリアフレーム 1182089
-
HC-M-B16-MFH-H - モジュールキャリアフレーム 1182093
-
HC-M-B24-MFH-H - モジュールキャリアフレーム 1182095
-
HC-M-RJ45-AD-PC-M - コンタクトインサートモジュール 1419885
-
HC-M-RJ45-AD-PC2-M - コンタクトインサートモジュール 1435214