有用な情報
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
産業用AI
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
ヘビーデューティコネクタ
HC-CST-MOD - キーイングエレメント
HC-CST-MOD
-
キーイングエレメント
1636127
コーディングペグ、最大16のコネクタをコーディング、HC Modular用
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
製品特性
製品の種類
コーディングエレメント
取付け
組立てに関する注意事項
モジュールHC-M-DSUB....およびHC-M-25-MOD...にはキーイングピンとソケットが必要
材料仕様
部材
スチール、亜鉛メッキ
寸法
外形寸法
幅
4.3 mm
高さ
4.3 mm
長さ
23.2 mm
注記
動作時の注記
コネクタが角度を付けて挿入されるほとんどの状況を防止
販売用データ
アイテム番号
1636127
梱包単位
10 pc
最低注文数
10 pc
セールスキー
******
プロダクトキー
AF7ABZ
GTIN
4017918963057
1個あたりの重量(梱包を含む)
1.93 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
1.89 g
関税率
73181590
生産国
CN
分類
ECLASS
ECLASS-13.0
27440203
ECLASS-15.0
27440203
ETIM
ETIM 10.0
EC002311
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
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
0.136 kg CO2e
互換性のある製品
Expand all
Collapse all
よく検索される
圧着コンタクト
モジュラーコンタクトインサート
モジュラーPush-inコンタクトインサート
アダプタプレート
製品 ヘルプ