EO-SI-FRAME
- アダプタプレート
EO-SI-FRAME
- アダプタプレート
0804522
アダプタプレート、色: グレー
アダプタプレート、色: グレー
D-SUBアダプタプレート、D-SUBコネクタ1個用、ピン数:9、ハウジングシリーズHC-D 15...
D-SUBアダプタプレート、D-SUBコネクタ1個用、ピン数:25、ハウジングシリーズHC-D 15...
UCSハウジング(サイズ145-125)を壁面、VESA規格ブラケット、壁面用コンセントボックスに取り付けるためのアダプタ、ハウジングはスナップ式で取付、材質:ポリカーボネート、色:ライトグレー(RAL 7035相当)
モジュールプレート、シールあり、CES B24シーリングフレーム用、開口部3箇所、取付けねじを含む
ベースプレート、シールあり、CESマルチゲート用、開口部1箇所、取付けねじを含む
アダプタプレート、 色: ライトグレー (類似 RAL 7035)、 寸法: 161.2 x 131.8 x 23.2 mm
UCSハウジング(サイズ195-145)を壁面、VESA規格ブラケット、壁面用コンセントボックスに取り付けるためのアダプタ、ハウジングはスナップ式で取付、材質:ポリカーボネート、色:ライトグレー(RAL 7035相当)
D-SUBアダプタプレート、D-SUBコネクタ1個用、ピン数:15、ハウジングシリーズHC-B 6...
D-SUBアダプタプレート、D-SUBコネクタ2個用、ピン数:15、ハウジングシリーズHC-B 6...