有用な情報
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
産業用AI
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
ソケットおよびサービスインターフェース
EO-SI-FRAME - アダプタプレート
EO-SI-FRAME
-
アダプタプレート
0804522
アダプタプレート、色: グレー
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
製品特性
製品の種類
アダプタプレート
材料仕様
色
グレー
UL94難燃性クラス
V0
絶縁材質
PC/PBT
冷却時絶縁素材
-60 °C
相対絶縁素材温度指数(Elec.、UL 746 B)
130 °C
鉄道車両の火災保護(DIN EN 45545-2)R22
HL 1 - HL 3
鉄道車両の火災保護(DIN EN 45545-2)R23
HL 1 - HL 3
鉄道車両の火災保護(DIN EN 45545-2)R24
HL 1 - HL 3
鉄道車両の火災保護(DIN EN 45545-2)R26
HL 1 - HL 3
表面燃焼性NFPA 130(ASTM E 162)
合格
煙の特殊光学濃度NFPA 130(ASTM E 662)
合格
煙毒性NFPA 130(SMP 800C)
合格
環境条件と実際の条件
周囲条件
使用周囲温度
-20 °C ... 60 °C (短期間の最大動作温度RTI Elec.)
販売用データ
アイテム番号
0804522
梱包単位
1 pc
最低注文数
1 pc
セールスキー
******
プロダクトキー
BE761Z
GTIN
4055626399348
1個あたりの重量(梱包を含む)
44.7 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
43 g
関税率
39269097
生産国
PL
分類
ECLASS
ECLASS-13.0
27371390
ECLASS-15.0
27371390
ETIM
ETIM 10.0
EC002498
UNSPSC
UNSPSC 21.0
26121600
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
15.26 kg CO2e
互換性のある製品
Expand all
Collapse all
アクセサリ
UCT-EM (20X7)
-
スナップ式マーキング
0801494
UC-EM (20X7)
-
スナップ式マーキング
0825499
VS-SI-BZ
-
マーキングラベル
1656660
製品 ヘルプ