有用な情報
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
ヘビーデューティコネクタ
VS-SI-BZ - マーキングラベル
VS-SI-BZ
-
マーキングラベル
1656660
マーキングラベル、プラスチック製、1プレート20枚
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
製品特性
製品の種類
マーキング材
寸法
幅
7 mm
長さ
20 mm
材料仕様
部材
PBT
取付け
取付けタイプ
クリップ止め
販売用データ
アイテム番号
1656660
梱包単位
1 pc
最低注文数
1 pc
注記
受注生産(返品不可)
セールスキー
******
プロダクトキー
AF7EZX
GTIN
4046356030038
1個あたりの重量(梱包を含む)
16.69 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
14 g
関税率
39199080
生産国
DE
分類
ECLASS
ECLASS-13.0
27440192
ECLASS-15.0
27440192
ETIM
ETIM 10.0
EC002943
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
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
0.378 kg CO2e
互換性のある製品
Expand all
Collapse all
よく検索される
圧着コンタクト
モジュラーコンタクトインサート
モジュラーPush-inコンタクトインサート
アダプタプレート
製品 ヘルプ