通信用コネクタ
VS-PPC-J-M - 取付けアダプタ
VS-PPC-J-M
-
取付けアダプタ
1405390
接続方式
電源H分岐用取付け脚部、プラスチック製
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
製品特性
製品の種類
アダプタプレート
接続データ
接続方法
ネジ接続
寸法
幅
16.1 mm
高さ
48 mm
長さ
115 mm
材料仕様
部材
PA 6.6
UL94難燃性クラス
V0
ケーブル/ライン
ケーブル外径
5 mm ... 8 mm
電線断面積
0.13 mm²
環境条件と実際の条件
周囲条件
保護等級
IP20
販売用データ
アイテム番号
1405390
梱包単位
1 pc
最低注文数
1 pc
セールスキー
******
プロダクトキー
ABNOHZ
GTIN
4046356419956
1個あたりの重量(梱包を含む)
21.4 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
19.3 g
関税率
85389099
生産国
DE
分類
ECLASS
ECLASS-13.0
27440201
ECLASS-15.0
27440201
ETIM
ETIM 10.0
EC002309
UNSPSC
UNSPSC 21.0
31261500
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
0.151 kg CO2e
互換性のある製品
Expand all
Collapse all
よく検索される
曲げ保護スリーブ
RJ45コネクタ
D-SUBコネクタ
光ファイバコネクタ
M12オス、2極
M12イーサネットコネクタ
丸型コネクタ、2極
製品 ヘルプ