NBC-R4AC1/0,3-94G/R4AC1-BU - パッチケーブル
1413158

パッチケーブル、 保護等級: IP20、 ケーブル長: 0.3 m、 極数: 8、 10 Gbps、 CAT6A、 接続方式: ピアス接続式、 Ethernet、 2x2xAWG26/7、S/FTP、 水色RAL 5021

製品の詳細









互換性のある製品



特長

産業用アプリケーションに最適
オフィス、建物、保護された産業アプリケーション(例:制御盤)に最適
コンパクトアングル