NBC-R4OC/20,0-BC5/R4OC - パッチケーブル
1227571

パッチケーブル、 保護等級: IP20、 ケーブル長: 20 m、 極数: 8、 CAT5、 接続方式: ピアス接続式、 電線断面積: AWG 26- 26、 ケーブル引込口: ストレート、 Ethernet

製品の詳細









互換性のある製品



特長

オフィス、建物、保護された産業アプリケーション(例:制御盤)に最適
CE、UL、WEEE、EACで世界的な承認
確実な固定クリップ保護の安全な接続と切断
360°シールドで理想的なEMC特性
PoE++により同時電力伝送
最大1 Gbps(CAT5)の高速データ伝送