NBC-R4AC1/3,0-94G/R4AC1-BU
-
パッチケーブル
1413162
パッチケーブル、 保護等級: IP20、 ケーブル長: 3 m、 極数: 8、 10 Gbps、 CAT6A、 接続方式: ピアス接続式、 Ethernet
製品の詳細
製品ライン | 通信用ケーブルはプリアッセンブリ |
製品シリーズ | RJ45 STANDARD CAT6A |
センサの種類 | Ethernet |
極数 | 8 |
接続プロファイル | RJ45 |
シールド用 | あり |
状態表示 | なし |
状態表示あり | なし |
定格電圧(III/3) | 72 V (DC) |
定格電圧UN | 48 V |
標準規格 IN | 0.5 A |
通信媒体 | 銅 |
伝送速度 | 10 GBit/s |
機械的仕様 | |
挿抜回数 | 200 |
各信号コンタクトの挿入力 | 50.00 N |
各信号の抜取り力 | 30 N |
コンタクト材質 | CuSn |
コンタクト表面材質 | Au |
コンタクトキャリア材質 | PC |
外部シース素材 | PUR |
接続技術 | |
接続方法 | ピアス接続式 |
電線接続 | |
接続方法 | ピアス接続式 |
接続1 | |
タイプ | プラグ ストレート RJ45 |
シールド用 | あり |
挿抜回数 | ≥ 750 |
保護等級 | IP20 |
接続 2 | |
タイプ | プラグ ストレート RJ45 |
シールド用 | あり |
挿抜回数 | ≥ 750 |
保護等級 | IP20 |
導体の長さ | 3.00 m |
イーサネット、CAT6A、4ペア、S/FTP [94G] | |
極数 | 8 |
シールド用 | あり |
ケーブルタイプ | イーサネット、CAT6A、4ペア、S/FTP [94G] |
電線構造 | 2x2xAWG26/7、S/FTP |
AWG信号ライン | 26 |
外部シース素材 | PUR |
外部シース、色 | 水色RAL 5021 |
光シールドカバー | 65 % |
難燃性 | IEC 60332-1に準拠 |
周囲条件 | |
保護等級 | IP20 |
IP20 | |
使用周囲温度 | -25 °C ... 60 °C (RJ45プラグインコネクタ) |
難燃性 | IEC 60332-1 |
アイテム番号 | 1413162 |
梱包単位 | 1 pc |
最低注文数 | 1 pc |
セールスキー | ****** |
プロダクトキー | ABNABH |
カタログのページ | ページ 387 (C-2-2019) |
GTIN | 4046356989978 |
1個あたりの重量(梱包を含む) | 123.1 g |
1個あたりの重量(梱包を含まない) | 108 g |
関税率 | 85444210 |
生産国 | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060307 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
既知の範囲で免責が生じます | はい (免除なし) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
制限値以上の有害物質がない
|
EU REACH SVHC | |
REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | 0.1 wt% を超える物質なし |
互換性のある製品
-
NBC-R4OC/0,3-BC5/R4OC - パッチケーブル 1227558
-
NBC-R4OC/0,5-BC5/R4OC - パッチケーブル 1227559
-
NBC-R4OC/1,0-BC5/R4OC - パッチケーブル 1227560
-
NBC-R4OC/1,5-BC5/R4OC - パッチケーブル 1227561
-
NBC-R4OC/2,0-BC5/R4OC - パッチケーブル 1227562
-
NBC-R4OC/3,0-BC5/R4OC - パッチケーブル 1227563
-
NBC-R4OC/5,0-BC5/R4OC - パッチケーブル 1227564
-
NBC-R4OC/7,5-BC5/R4OC - パッチケーブル 1227565
-
NBC-R4OC/0,3-BC6A/R4OC - パッチケーブル 1227572
-
NBC-R4OC/0,5-BC6A/R4OC - パッチケーブル 1227573
-
NBC-R4OC/1,0-BC6A/R4OC - パッチケーブル 1227575
-
NBC-R4OC/1,5-BC6A/R4OC - パッチケーブル 1227578
-
NBC-R4OC/2,0-BC6A/R4OC - パッチケーブル 1227580
-
NBC-R4OC/3,0-BC6A/R4OC - パッチケーブル 1227581
-
NBC-R4OC/5,0-BC6A/R4OC - パッチケーブル 1227583
-
NBC-R4OC/7,5-BC6A/R4OC - パッチケーブル 1227585
-
NBC-R4OC/10,0-BC6A/R4OC - パッチケーブル 1227588
-
NBC-R4OC/12,5-BC6A/R4OC - パッチケーブル 1227590
-
NBC-R4OC/15,0-BC6A/R4OC - パッチケーブル 1227591
-
NBC-R4OC/20,0-BC6A/R4OC - パッチケーブル 1227593
特長
産業用アプリケーションに最適
オフィス、建物、保護された産業アプリケーション(例:制御盤)に最適
コンパクトアングル