NBC-R4OC/15,0-BC5/R4OC
-
パッチケーブル
1227570
パッチケーブル、 保護等級: IP20、 ケーブル長: 15 m、 極数: 8、 CAT5、 接続方式: ピアス接続式、 電線断面積: AWG 26- 26、 ケーブル引込口: ストレート、 Ethernet
製品の詳細
製品ライン | 通信用ケーブルはプリアッセンブリ |
製品シリーズ | RJ45 STANDARD CAT5 |
センサの種類 | Ethernet |
極数 | 8 |
シールド用 | あり |
ケーブル引込口 | ストレート |
絶縁特性 | |
過電圧カテゴリ | I |
汚染度 | 2 |
定格電圧(III/2) | 72 V |
通信媒体 | 銅 |
伝送特性(カテゴリ) | CAT5 |
電力伝送 | PoE++ |
機械的仕様 | |
各信号コンタクトの挿入力 | 30.00 N |
各信号の抜取り力 | 50 N |
UL94難燃性クラス | V0 |
コンタクト材質 | 真鍮 |
コンタクト表面材質 | Au |
コンタクトキャリア材質 | PC |
外部シース素材 | LSZH |
幅 | 11.6 mm |
高さ | 14.8 mm |
長さ | 40 mm |
接続技術 | |
接続方法 | ピアス接続式 |
電線接続 | |
接続方法 | ピアス接続式 |
接続1 | |
タイプ | プラグ ストレート RJ45 |
シールド用 | あり |
ハンドルの色 | グレー |
挿抜回数 | ≥ 750 |
保護等級 | IP20 |
使用周囲温度 | -20 °C ... 80 °C |
接続 2 | |
タイプ | プラグ ストレート RJ45 |
シールド用 | あり |
ハンドルの色 | グレー |
挿抜回数 | ≥ 750 |
保護等級 | IP20 |
使用周囲温度 | -20 °C ... 80 °C |
導体の長さ | 15.00 m |
イーサネット、タイプB、8極、CAT5、LSZH [BC5] | |
シールド用 | あり |
ケーブルタイプ | イーサネット、タイプB、8極、CAT5、LSZH |
ケーブル種類(略記) | BC5 |
ケーブル構造 | 2x2xAWG26/7, S/UTP |
ケーブル外径 | 5.70 mm ±0.3 mm |
外部シース素材 | LSZH |
外部シース、色 | グレー |
厚さ、外部シース | およそ 0.70 mm |
導体材質 | ベア銅線 |
導体構造、信号線 | 7x 0.16 mm |
AWG信号ライン | 26 |
芯線絶縁材質 | PE |
単線、リッツ線の数 | 8 |
ワイヤ径、絶縁部を含む | 0.85 mm |
単線、接続サイズ[AWG] | 26 |
シールド | S/UTP |
光シールドカバー | 70 % |
ケーブル絶縁抵抗 | ≥ 5000 MΩ*km |
伝送インピーダンス | 100 Ω |
ループ抵抗 | ≤ 148.00 Ω/km |
最小曲げ範囲、固定取付け | 8 x D |
終端付近でのクロストーク減衰(NEXT) | 65.3 dB (1 MHz時) |
56.3 dB (4 MHz時) | |
50.3 dB (10 MHz時) | |
47.2 dB (16 MHz時) | |
45.8 dB (20 MHz時) | |
42.9 dB (31.25 MHz時) | |
38.4 dB (62.5 MHz時) | |
35.3 dB (100 MHz時) | |
電力和近端漏話減衰(PSNEXT) | 62.3 dB (1 MHz時) |
53.3 dB (4 MHz時) | |
48.8 dB (8 MHz時) | |
47.3 dB (10 MHz時) | |
44.2 dB (16 MHz時) | |
42.8 dB (20 MHz時) | |
41.3 dB (25 MHz時) | |
39.9 dB (31.25 MHz時) | |
35.4 dB (62.5 MHz時) | |
32.3 dB (100 MHz時) | |
反射減衰量(RL) | 20 dB (1 MHz時) |
23 dB (4 MHz時) | |
24.5 dB (8 MHz時) | |
25 dB (10 MHz時) | |
25 dB (16 MHz時) | |
25 dB (20 MHz時) | |
24.2 dB (25 MHz時) | |
23.3 dB (31.25 MHz時) | |
20.7 dB (62.5 MHz時) | |
19 dB (100 MHz時) | |
ハロゲンフリー | IEC 60754-1/2に準拠 |
難燃性 | IEC 60332-1-2/IEC 60332-3-24/CM |
使用周囲温度 | -20 °C ... 80 °C (ケーブル、可動設置) |
-20 °C ... 80 °C (ケーブル、固定設置) |
周囲条件 | |
保護等級 | IP20 |
使用周囲温度 | -20 °C ... 80 °C |
周囲温度(保管時/運搬時) | 0 °C ... 40 °C |
難燃性 | IEC 60332-1-2 |
アイテム番号 | 1227570 |
梱包単位 | 1 pc |
最低注文数 | 1 pc |
セールスキー | ****** |
プロダクトキー | ABNABG |
GTIN | 4063151321765 |
1個あたりの重量(梱包を含む) | 665 g |
1個あたりの重量(梱包を含まない) | 640 g |
関税率 | 85444290 |
生産国 | CN |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060307 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
既知の範囲で免責が生じます | はい (免除なし) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
制限値以上の有害物質がない
|
EU REACH SVHC | |
REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | 0.1 wt% を超える物質なし |
互換性のある製品
-
HC-M-RJ45-AD-PC2-M - コンタクトインサートモジュール 1435214
-
NBC-R4OC/0,3-BC5/R4OC - パッチケーブル 1227558
-
NBC-R4OC/0,5-BC5/R4OC - パッチケーブル 1227559
-
NBC-R4OC/1,0-BC5/R4OC - パッチケーブル 1227560
-
NBC-R4OC/1,5-BC5/R4OC - パッチケーブル 1227561
-
NBC-R4OC/2,0-BC5/R4OC - パッチケーブル 1227562
-
NBC-R4OC/3,0-BC5/R4OC - パッチケーブル 1227563
-
NBC-R4OC/5,0-BC5/R4OC - パッチケーブル 1227564
-
NBC-R4OC/7,5-BC5/R4OC - パッチケーブル 1227565
-
NBC-R4OC/0,3-BC6A/R4OC - パッチケーブル 1227572
-
NBC-R4OC/0,5-BC6A/R4OC - パッチケーブル 1227573
-
NBC-R4OC/1,0-BC6A/R4OC - パッチケーブル 1227575
-
NBC-R4OC/1,5-BC6A/R4OC - パッチケーブル 1227578
-
NBC-R4OC/2,0-BC6A/R4OC - パッチケーブル 1227580
-
NBC-R4OC/3,0-BC6A/R4OC - パッチケーブル 1227581
-
NBC-R4OC/5,0-BC6A/R4OC - パッチケーブル 1227583
-
NBC-R4OC/7,5-BC6A/R4OC - パッチケーブル 1227585
-
NBC-R4OC/10,0-BC6A/R4OC - パッチケーブル 1227588
-
NBC-R4OC/12,5-BC6A/R4OC - パッチケーブル 1227590
特長
オフィス、建物、保護された産業アプリケーション(例:制御盤)に最適
CE、UL、WEEE、EACで世界的な承認
確実な固定クリップ保護の安全な接続と切断
360°シールドで理想的なEMC特性
PoE++により同時電力伝送
最大1 Gbps(CAT5)の高速データ伝送