CRIMPFOX-TC MP
-
デジタル表示付き圧着ペンチ
1212510
圧着工具、マシン型コンタクト用、適用電線範囲(最大2.5 mm2、0.01mm単位でデジタル表示)、圧力ロック解除可能、位置きめツール込み
製品の詳細
互換性のある製品
特長
最大 2.5 mm²のマシン型コンタクトに使用する圧着工具
組込みの位置決め工具でコンタクトを適切に配列
対応する接続断面積を正確に処理する汎用調整