SACC-CC-8QO SH ETH
-
電線コネクタ
1414412
ケーブルコネクタ、Ethernet CAT6A(10 Gbps)、8極、ハロゲンフリー、シールド対応、圧接接続方式、ハウジング材質:亜鉛ダイカスト、ニッケルめっき、ケーブル外径5~ 9.7 mm
製品の詳細
互換性のある製品
特長
革新的で時間短縮―現場での接続で最大80 %の時間を短縮できるQUICKON高速接続
高レベル保護でフィールド上の安全使用が可能
信頼性のある信号伝送 - 電磁干渉を受ける環境を360°シールド
圧接式:単線を線剥きしない革新的な短時間アッセンブリ