電線コネクタ、接続方式: IDC(圧接)接続、0.34 mm2 ... 0.75 mm2、250 V、9 A、黒、キーイング: なし、ケーブル外径: 4 mm ... 8 mm
信号用、データ用、電源用ケーブル配線向けの電線コネクタ
ケーブルの延長や損傷したケーブルの修理は、電気業界の日常の課題です。これは、信号、電力、データ伝送用のケーブルと電線コネクタで、迅速かつ確実に行うことができます。フエニックス・コンタクトは、0.14 mm²~6 mm²の電線接続用に、ねじ式接続またはIDC圧接式接続の電線コネクタを提供しています。
電線コネクタ、接続方式: IDC(圧接)接続、0.14 mm2 ... 0.34 mm2、125 V、5 A、黒、キーイング: なし、ケーブル外径: 3.5 mm ... 6 mm
電線コネクタ、接続方式: IDC(圧接)接続、極数: 3+PE、1 mm2 ... 2.5 mm2、690 V、20 A、PA、黒、QUICKONナットx1、キーイング: キーイングプロファイル、ケーブル外径: 9 mm ... 14 mm
電線コネクタ、接続方式: IDC(圧接)接続、極数: 3+PE、1 mm2 ... 2.5 mm2、690 V、20 A、PA、黒、QUICKONナット2本付き、キーイング: キーイングプロファイル、ケーブル外径: 6 mm ... 10 mm
QUICKONケーブルコネクタ、QUICKONナット付き、黒、4極+アース、2.5~6.0 mm2/690 V/40 A、12~20 mmのケーブル径に対応。
電線コネクタ、接続方式: IDC(圧接)接続、極数: 3+PE、0.5 mm2 ... 1.5 mm2、690 V、17.5 A、PA、黒、QUICKONナット2本付き、キーイング: キーイングプロファイル、ケーブル外径: 5 mm ... 7 mm および 7 mm ... 9.5 mm
電線コネクタ、接続方式: IDC(圧接)接続、極数: 3+PE、1 mm2 ... 2.5 mm2、690 V、20 A、PA、黒、QUICKONナット2本付き、キーイング: キーイングプロファイル、ケーブル外径: 9 mm ... 14 mm
QUICKONケーブルコネクタ、黒、3極 +PE、0.75 mm2 ~ 1.5 mm2 /500 V/15 A、ケーブル径 6 mm~12 mm用
電線コネクタ、接続方式: IDC(圧接)接続、極数: 2+PE、0.5 mm2 ... 1.5 mm2、690 V、17.5 A、PA、黒、QUICKONナット2本付き、キーイング: キーイングプロファイル、ケーブル外径: 5 mm ... 7 mm および 7 mm ... 9.5 mm
電線コネクタ、接続方式: IDC(圧接)接続、極数: 3+PE、1 mm2 ... 2.5 mm2、690 V、20 A、PA、黒、QUICKONナットx1、キーイング: キーイングプロファイル、ケーブル外径: 6 mm ... 10 mm
特長
- 電線接続でケーブルを迅速に修理または拡張:コネクタと組み合わせることでカップリング接続として使用するも可能
- 全体が堅牢:幅広いアプリケーション向けの、最大IP68/IP69KおよびIK08の保護等級のハウジング
- 最大の安全性:誤配線防止のための機械式コーディングと感電防止で確実な接続
- 革新的で時間を節約:現場での接続時に最大80%時間を節約できる、QUICKON圧接接続方式の電線コネクタ
- 信号とデータを確実に伝送:電磁干渉を受ける環境での360°シールド
電線コネクタQPDシリーズ
フエニックス・コンタクトの電線コネクタQPDシリーズの効率をご体験ください。この圧縮電線コネクタにより、ケーブルの拡張とケーブル修理作業が大幅に簡素化されます。高度なIDC圧接接続テクノロジにより、作業を最大80%削減することができます。つまり、電気設備作業を瞬時に完了することができます。QPD電線コネクタは、建設現場や工作機械とシステム製造、一般的な電気設備などで、すべての電気技師にとって欠かせない必須アイテムです。
特別な工具を使用せずにすばやく設置
電源供給に時間をかける必要はありません。QPD電線コネクタはこれを証明します。IDC圧接接続式なら、リッツ線の線剥き作業は必要ありません。設置時に、高価な特殊工具は不要です。設置がいかに簡単か、動画を見てご確認ください。