Q 0,34/4IDC/16-16KU-KU BK
-
電線コネクタ
1641879
電線コネクタ、接続方式: IDC(圧接)接続、0.14 mm2 ... 0.34 mm2、125 V、5 A、黒、キーイング: なし、ケーブル外径: 3.5 mm ... 6 mm
製品の詳細
互換性のある製品
特長
革新的で時間短縮―現場での接続で最大80 %の時間を短縮できるQUICKON高速接続
誤配線防止のための機械式コーディングによるより安全な接続、およびDIN EN 0105準拠の感電防止
簡単で安全 - このケーブルコネクタをコネクタとカプリング接続と組み合わせてケーブルをすばやく修理または拡張