Q 0,75/4IDC/18-18KU-KU BK - 電線コネクタ
1642140

電線コネクタ、接続方式: IDC(圧接)接続、0.34 mm2 ... 0.75 mm2、250 V、9 A、黒、キーイング: なし、ケーブル外径: 4 mm ... 8 mm

製品の詳細









互換性のある製品



特長

革新的で時間短縮―現場での接続で最大80 %の時間を短縮できるQUICKON高速接続
IP68/IP69KおよびIK07保護のハウジングで幅広いアプリケーションに対応し極めて耐久性がある
誤配線防止のための機械式コーディングによるより安全な接続、およびDIN EN 0105準拠の感電防止
簡単で安全 - このケーブルコネクタをコネクタとカプリング接続と組み合わせてケーブルをすばやく修理または拡張