有用な情報
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
産業用AI
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
設置コネクタ
QSS 15 - ソケットレンチ
QSS 15
-
ソケットレンチ
1641992
六角レンチ、QUICKONユニオンナットを緩めたり締め付けたりするためのもの、WAF 15 mm
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
製品特性
製品の種類
ソケットレンチ
アプリケーション
QUICKONユニオンナットを緩めたり締め付けたりするため
寸法
長さ
175 mm
直径
20 mm
レンチサイズ
15 mm
取付け用レンチサイズ
15 mm
材料仕様
部材
スチール、亜鉛メッキ
販売用データ
アイテム番号
1641992
梱包単位
1 pc
最低注文数
1 pc
注記
受注生産(返品不可)
セールスキー
******
プロダクトキー
AF6ZCX
GTIN
4017918904630
1個あたりの重量(梱包を含む)
85 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
86 g
関税率
82055980
生産国
DE
分類
ECLASS
ECLASS-13.0
21040206
ECLASS-15.0
21040206
ETIM
ETIM 10.0
EC000174
UNSPSC
UNSPSC 21.0
27111700
Environmental product compliance
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
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
4.506 kg CO2e
互換性のある製品
Expand all
Collapse all
よく検索される
保護キャップ
パネル貫通
製品 ヘルプ