QPD C 2PE1,5 2X4-9 BK - 電線コネクタ
1414700

電線コネクタ、接続方式: IDC(圧接)接続、極数: 2+PE、0.5 mm2 ... 1.5 mm2、690 V、17.5 A、PA、黒、QUICKONナット2本付き、キーイング: キーイングプロファイル、ケーブル外径: 5 mm ... 7 mm および 7 mm ... 9.5 mm

製品の詳細









互換性のある製品

特長

革新的で時間短縮―現場での接続で最大80 %の時間を短縮できるQUICKON高速接続
IP68/IP69KおよびIK07保護のハウジングで幅広いアプリケーションに対応し極めて耐久性がある
誤配線防止のための機械式コーディングによるより安全な接続、およびDIN EN 0105準拠の感電防止
簡単で安全 - このケーブルコネクタをコネクタとカプリング接続と組み合わせてケーブルをすばやく修理または拡張