QSS 21,5 - ソケットレンチ
1739906

ソケットレンチ、QUICKONユニオンナットを緩め・締付け用、レンチサイズ21.5 mm

製品の詳細








互換性のある製品


特長

部品を直接挿入するため、電源供給が容易
プッシュロック(Push-Lock)接続方式でフィールドにおける配線が簡単かつ時短に
システム全体でのIP66、IP68、IP69Kにより、過酷な環境に信頼性の高い設置
非常に困難な設置状況に置いても、安全で工具不要の嵌合
組立済みケーブルアッセンブリで迅速な試運転