信号用 RoHS 鉛フリーの代替製品もあり ます 極数 コーディング 定格電圧 定格電流 ピンアサイン M12機器コネクタ、はんだ付け接続、リフローはんだ付け工程対応 2ピース、表面実装対応コンタクトキャリア A 4 250 V 4 A D オス メス オス メス 4 1 3 3 2 2 4 1 ストレート型、表面実装、トレー梱包 1411924 9) 1411907 1411925 9) 1411912 ストレート型、表面実装、テープ・オン・リール 1411982 9) 1411974 1411983 9) 1411975 ストレート型、シールド付き、表面実装、トレー梱包、 非嵌合時の機器用追加ガスケット ストレート型、シールド付き、表面実装、テープ・オン・リール、 非嵌合時の機器用追加ガスケット 1411955 9) 1411949 1411956 9) 1411950 1412010 9) 1412004 1412011 9) 1412005 ストレート型、表面実装、トレー梱包、 非嵌合時の機器用追加ガスケット ストレート型、表面実装、テープ・オン・リール、 非嵌合時の機器用追加ガスケット 1411941 9) 1411935 1411942 9) 1411936 1411996 9) 1411990 1411997 9) 1411991 2ピース、表面実装対応コンタクトキャリア用ケースねじ接続方式 前面取付け 背面取付け プレスイン方式バージョン プッシュプル ねじロック機構 プッシュプル フラットナット オスM14 x 1 / メスM16 x 1 オスM14 x 1 / メスM14 x 1 メスパネル内蔵タイプM16 x 1、 フラットガスケット プッシュプル オスM15 x 1 / メスM16 x 1 ねじロック機構 オスM15 x 1 / メスM15 x 1 プッシュプル ねじロック機構 オス/メス 1) 2) プリント基板上端からケース前面プレート内端までの距離:DU = 1) 6 mm 2) 6.8 mm, 詳細は10ページ。 3) 4) 5) 6) 7) プリント基板上端からケース前面プレート外端までの距離:DO = 3) 6 mm 4) 7.5 mm 5) 9 mm 6) 18.5 mm, 7) 17 mm、詳細は10ページ。 8) 非嵌合時の機器用追加ガスケットなし。 9) コンタクトキャリア、アッセンブリパッド付き。 26 Phoenix Contact