CUC-V06-C1PGY-S/R4CEA:1 - RJ45コネクタ
1414406

RJ45コネクタ、 タイプ: RJ45、 保護等級: IP67、 極数: 2、 10 Gbps、 CAT6A、 部材: プラスチック製、 接続方式: 圧着端子接続式、 電線断面積: AWG 24- 27、 ケーブル引込口: ストレート、 色: グレー、 Ethernet/PROFINET

製品の詳細








互換性のある製品