Managed NAT Switch 2000 シリーズ、8 RJ45ポート 10/100 Mbit/s、保護等級: IP20、周囲温度(動作時): 0 °C ... 60 °C、電源電圧範囲: 18 V DC ... 32 V DC、PROFINET Conformance Class A、1:1-NAT, Virtual NAT, IP-Masquerading、IEC 62443-4-1に準拠する認証された開発プロセス、IEC 62443-4-2に準拠して認証済みの製品、本製品は、「サイバーレジリエンス法(CRA)」への準拠に向けた準備が進められています。
レイヤ3スイッチ
Managed NAT Switch 2000 シリーズ、4 RJ45ポート 10/100/1000 Mbps、2 SFPポート 100/1000 Mbps、2 Comboポート、保護等級: IP20、周囲温度(動作時): -40 °C ... 70 °C、電源電圧範囲: 12 V DC ... 57 V DC、PROFINET Conformance Class B、1:1-NAT, Virtual NAT, IP-Masquerading、IEC 62443-4-1に準拠する認証された開発プロセス、IEC 62443-4-2と互換性あり、本製品は、「サイバーレジリエンス法(CRA)」への準拠に向けた準備が進められています。
Managed NAT Switch 2000 シリーズ、8 RJ45ポート 10/100 Mbit/s、保護等級: IP20、周囲温度(動作時): -40 °C ... 70 °C、電源電圧範囲: 9 V DC ... 57 V DC、PROFINET Conformance Class B、1:1-NAT, Virtual NAT, IP-Masquerading、IEC 62443-4-1に準拠する認証された開発プロセス、IEC 62443-4-2に準拠して認証済みの製品、本製品は、「サイバーレジリエンス法(CRA)」への準拠に向けた準備が進められています。
Managed Switch EP7000 シリーズ、24 SFPポート 100/1000 Mbps、4 HSR/PRP comboポート 100/1000 Mbps (SFP) または 10/100/1000 Mbps (RJ45)、保護等級: IP20、周囲温度(動作時): -40 °C ... 85 °C、電源電圧範囲: 10 V DC ... 36 V DC、本製品は、「サイバーレジリエンス法(CRA)」への準拠に向けた準備が進められています。
Managed Switch EP7000 シリーズ、32 RJ45ポート 10/100/1000 Mbps、保護等級: IP20、周囲温度(動作時): -40 °C ... 85 °C、電源電圧範囲: 10 V DC ... 36 V DC、本製品は、「サイバーレジリエンス法(CRA)」への準拠に向けた準備が進められています。
Managed Switch EP6000 シリーズ、12 RJ45ポート 10/100/1000 Mbps、4 SFPポート 100/1000 Mbps、保護等級: IP20、周囲温度(動作時): -40 °C ... 85 °C、電源電圧範囲: 100 V AC/DC ... 240 V AC/DC
マネージドスイッチEP6000シリーズ、10/100/1000 MbpsのRJ45ポートと100/1000 MbpsのSFPポートのコンフィグレーション可能な組合せ、機能追加用モジュールオプション、動作温度-40°C~+85°C、電源100~240 V AC/DC、冗長48 V DC、48 V DC、冗長24 V DCまたは24 V DC
Managed Switch EP7000 シリーズ、16 RJ45ポート 10/100/1000 Mbps、16 SFPポート 100/1000 Mbps、保護等級: IP20、周囲温度(動作時): -40 °C ... 85 °C、電源電圧範囲: 36 V DC ... 72 V DC、本製品は、「サイバーレジリエンス法(CRA)」への準拠に向けた準備が進められています。
イーサネットギガビットモジュールスイッチ、10/100/1000 Mbps銅線 x 24または100/1000 Mbps SFPポートおよび1000/10,000 Mbps SFPポート x 4用のスロット付き、ホットスワップ可能なリアモジュール使用 過酷な環境に対応する基板コーティング。
Managed Switch EP7000 シリーズ、32 SFPポート 100/1000 Mbps、保護等級: IP20、周囲温度(動作時): -40 °C ... 85 °C、電源電圧範囲: 36 V DC ... 72 V DC、本製品は、「サイバーレジリエンス法(CRA)」への準拠に向けた準備が進められています。