FL NAT 2208 - Industrial Ethernet Switch
2702882

CRAの要件への適合に向けて準備中

Managed NAT Switch 2000 シリーズ、8 RJ45ポート 10/100 Mbit/s、保護等級: IP20、周囲温度(動作時): -40 °C ... 70 °C、電源電圧範囲: 9 V DC ... 57 V DC、PROFINET Conformance Class B、1:1-NAT, Virtual NAT, IP-Masquerading、IEC 62443-4-1に準拠する認証された開発プロセス、IEC 62443-4-2に準拠して認証済みの製品、本製品は、「サイバーレジリエンス法(CRA)」への準拠に向けた準備が進められています。

無料でダウンロードができます。 ダウンロード

製品の詳細









特長

1:1 NAT、仮想NAT、IPマスカレード、ポート転送
複数のLANおよびWANエリアにフレキシブルに分岐
周囲温度-40 °C ... 75 °C
MRP(クライアントとマネージャー)
VLAN
RSTP
DHCPクライアント、DHCPサーバ(プールベースおよびポートベース)、DHCPオプション82
スリム設計
ウェブベース管理、SNMP
コンフィグレーションメモリ
FL NETWORK MANAGERソフトウェアによるすばやく簡単な起動と試運転
PROFINETおよびEtherNet/IP™ネットワークに最適