IEC 61850-3(周囲条件)に準拠して開発
FL SWITCH EP6000
-
Industrial Ethernet Switch
1739245
マネージドスイッチEP6000シリーズ、10/100/1000 MbpsのRJ45ポートと100/1000 MbpsのSFPポートのコンフィグレーション可能な組合せ、機能追加用モジュールオプション、動作温度-40°C~+85°C、電源100~240 V AC/DC、冗長48 V DC、48 V DC、冗長24 V DCまたは24 V DC
無料でダウンロードができます。
ダウンロード
製品の詳細
| 幅 | 82.7 mm |
| 高さ | 188.39 mm |
| 奥行き | 197.12 mm |
| アプリケーションノート | 産業用途専用 |
| アプリケーションノート | 現時点では、EUサイバーレジリエンス法(CRA)に関する現在入手可能な情報に基づき、2027年12月11日時点で同法の要件に準拠するよう、製品の準備を進めております。 |
| 色 (ハウジング) | 白のアルミニウム製 (RAL 9006) |
| ハウジングの材質 | 金属製 |
| 取付けタイプ | DINレール取付け |
| Ethernet | |
| 接続方法 | RJ45 |
| 接続方式に関する注意事項 | オートネゴシエーションおよび自動交差 |
| 通信速度 | 10/100/1000 Mbps |
| 伝送手段 | 銅 |
| 伝送距離 | 100 m (セグメントごと) |
| チャネル数 | 構成により異なる |
| Ethernet (SFP) | |
| 接続方法 | SFP |
| 通信速度 | 100/1000 Mbps (全二重) |
| 伝送手段 | SFPモジュールによって異なる |
| チャネル数 | 構成により異なる |
| HSR/PRP Comboポート | |
| 接続方法 | SFP/RJ45 |
| 通信速度 | 10/100/1000 Mbps (RJ45ポート) |
| 100/1000 Mbps (SFPポート) | |
| チャネル数 | 構成により異なる |
| デジタル: | |
| 出力名 | アラームリレー出力: |
| 出力内容 | 24 V DC、最大1 A 125 V DC、最大200 mA |
| 接続方式に関する注意事項 | Form-Cリレー |
| 通信用コンタクト | |
| 制御電圧 | 24 V DC |
| 制御電流 | 1 A |
| 製品の種類 | スイッチ |
| 製品シリーズ | Managed Switch EP6000 |
| 特殊な性質 | 本製品は、「サイバーレジリエンス法(CRA)」への準拠に向けた準備が進められています。 |
| 絶縁特性 | |
| 過電圧カテゴリ | II |
| 汚染度 | 2 |
| スイッチ機能 | |
| IPパラメータ指定 | DHCP Option 82 |
| MACアドレステーブル | 16k |
| 通信用コンタクト制御電圧 | 24 V DC |
| 通信用コンタクト制御電流 | 1 A |
| 状態および診断表示 | LED:パワー、エラー、リンクステータス |
| 管理機能 | SNMPv1/v2/v3 |
| ポートミラーリング | |
| SSHv2 | |
| Telnet | |
| MIBサポート | |
| 診断機能 | SysLog |
| フィルタ機能 | Link Aggregation |
| NAT機能 | 1:1-NAT (6500オプション付きのみ) |
| 冗長機能 | HSR (LM05 - 2RBX オプション付きのみ) |
| PRP (LM05 - 2RBX オプション付きのみ) | |
| RSTP | |
| 時刻同期 | IEEE 1588v2 (PTP) |
| セキュリティ機能 | |
| ファイアウォールルール | 設定可能なStateful-Inspection-Firewall (6500オプション付きのみ) |
| 認証 | RADIUS認証 |
| TACACS+認証 | |
| ACL(Access Control List:アクセス制御リスト) | |
| DHCP(Dynamic Host Configuration Protocol)サポート | クライアント、サーバ、リレー |
| LLDP(Link Layer Discovery Protocol) | IEEE 802.1AB |
| ローカル診断 | 電力 電源 緑色LED |
| エラー アラーム信号 LED赤 | |
| X1~X16 リンク状態 緑色LED | |
| 規準状態での最大損失電力 | 最大 50 W |
| 通信媒体 | 銅 |
| 使用するSFPモジュールによる | |
| 電源 | |
| 電源 | 構成により異なる |
| 100 - 240 V AC/DC、冗長48 V DC、48 V DC、冗長24 V DCまたは24 V DC | |
| 電源 | |
| 接続方法 | ネジ接続 |
| 周囲条件 | |
| 保護等級 | IP20 |
| 使用周囲温度 | -40 °C ... 85 °C (型式試験済み:85°Cで16時間、同時処理モデルは最高温度70°C。 ) |
| 周囲温度(保管時/運搬時) | -40 °C ... 85 °C |
| 許容湿度(動作時) | 5 % ... 95 % (結露なし) |
| 許容湿度(保管時/移動時) | 10 % ... 95 % (結露なし) |
| 標準割当て | 周囲条件 |
| 標準/仕様 | IEC 61850-3 |
| IEEE 1613 |
| 適合/認証 | |
| 適合 | CE準拠 |
| ノイズイミュニティ | IEC 61850-3、IEEE 1613、EN 61000-6-2: 2005 |
| 状態表示 | LED:パワー、エラー、リンクステータス |
| アイテム番号 | 1739245 |
| 梱包単位 | 1 pc |
| 最低注文数 | 1 pc |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | DNN512 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 2,727 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 1,958 g |
| 関税率 | 85176200 |
| 生産国 | TW |
ECLASS
| ECLASS-15.0 | 19170401 |
| ECLASS-13.0 | 19170401 |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい |
| EU RoHS 物質要件を満たしています | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
製品関連の中国版RoHS宣言書の表は、各製品のダウンロードエリアの「メーカーからのお知らせ」にてご覧いただけます。EFUP-Eを有する製品はすべて、中国版RoHS宣言書の表は発行・要求されません。
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | Lead (CAS-NO: 7439-92-1) |
| diphenyl(2,4,6-trimethylbenzoyl)phosphine oxide (CAS-NO: 75980-60-8) | |
互換性のある製品
特長
IEC 61850準拠のネットワーク構造
IEEE 1613
レイヤ2およびレイヤ3の機能
IEEE 1588 v2高精度タイミングサポート
トラフィックフィルタリング用のAccess Control Lists (ACL)、RADIUS、TACACS認証をサポート。