FL SFP GT-H - メディアモジュール
FL SFP GT-H
-
メディアモジュール
1207198
CRAの要件への適合に向けて準備中
ギガビットSFPモジュール、100 mまで伝送。
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
寸法
幅
13.7 mm
高さ
13.8 mm
長さ
67.8 mm
注記
アプリケーションノート
アプリケーションノート
現時点では、EUサイバーレジリエンス法(CRA)に関する現在入手可能な情報に基づき、2027年12月11日時点で同法の要件に準拠するよう、製品の準備を進めております。
材料仕様
ハウジングの材質
金属製
取付け
取付けタイプ
プラグイン取付け
インターフェース
Ethernet(RJ45)
接続方法
RJ45ソケット、オートネゴシエーションおよびオートクロス
通信速度
1000 Mbit/s
製品特性
製品の種類
SFPモジュール
タイプ
SFPスロット付きFactorylineデバイス
形式
SFP(小型形状、プラグ式)
電気特性
規準状態での最大損失電力
1.11 W
通信媒体
銅
電源
電源
3.3 V
接続
SFPスロット経由
接続データ
接続方法
SFPスロット挿入用
環境条件と実際の条件
周囲条件
保護等級
IP20
使用周囲温度
-40 °C ... 85 °C (結露なし)
周囲温度(保管時/運搬時)
-45 °C ... 90 °C (結露なし)
許容湿度(動作時)
30 % ... 95 % (結露なし)
許容湿度(保管時/移動時)
30 % ... 95 % (結露なし)
振動(動作)
IEC 60068-2-6に準拠:5g、150 Hz
気圧(動作)
86 kPa ... 108 kPa (海抜1500 m)
気圧 (保管/移動)
66 kPa ... 108 kPa (海抜3500 m)
販売用データ
アイテム番号
1207198
梱包単位
1 pc
最低注文数
1 pc
セールスキー
******
プロダクトキー
DNN623
GTIN
4063151274696
1個あたりの重量(梱包を含む)
44 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
23 g
関税率
85176200
生産国
MY
分類
ECLASS
ECLASS-13.0
19179090
ECLASS-15.0
19179090
ETIM
ETIM 10.0
EC002608
Environmental product compliance
EU RoHS
既知の範囲で免責が生じます
はい
EU RoHS 物質要件を満たしています
7(c)-I
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
製品関連の中国版RoHS宣言書の表は、各製品のダウンロードエリアの「メーカーからのお知らせ」にてご覧いただけます。EFUP-Eを有する製品はすべて、中国版RoHS宣言書の表は発行・要求されません。
EU REACH SVHC
REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO)
0.1 wt% を超える物質なし
互換性のある製品
Expand all
Collapse all
製品 ヘルプ