IEC 61850-3(周囲条件)に準拠して開発
FL SWITCH EP7232-LV
-
Industrial Ethernet Switch
1688991
Managed Switch EP7000 シリーズ、32 RJ45ポート 10/100/1000 Mbps、保護等級: IP20、周囲温度(動作時): -40 °C ... 85 °C、電源電圧範囲: 10 V DC ... 36 V DC、本製品は、「サイバーレジリエンス法(CRA)」への準拠に向けた準備が進められています。
無料でダウンロードができます。
ダウンロード
製品の詳細
互換性のある製品
特長
IEC 61850準拠のネットワーク構造
IEEE 1613
レイヤ2およびライトレイヤ3の機能
32ポートのラックマウントスイッチ
IEEE 1588 v2高精度タイミングをサポート