FL SWITCH EP7428R-L3F1-C1 - Industrial Ethernet Switch
1216924

CRAの要件への適合に向けて準備中

イーサネットギガビットモジュールスイッチ、10/100/1000 Mbps銅線 x 24または100/1000 Mbps SFPポートおよび1000/10,000 Mbps SFPポート x 4用のスロット付き、ホットスワップ可能なリアモジュール使用 過酷な環境に対応する基板コーティング。

無料でダウンロードができます。 ダウンロード

製品の詳細








特長

IEC 61850準拠のネットワーク構造
IEEE 1613
レイヤ2およびレイヤ3の機能
モジュールを使用すると、機器の接続を10/100 Mbpsから1000 Mbpsに拡張し、アップリンク接続を1 Gbpsから10 Gbpsに拡張することができます。
リモートアクセス、ローカルアクセス、ネットワークアクセスエリア向けの幅広いセキュリティ機能
必要なモジュール型ポートと電源を備えた28ポートラックマウントスイッチ
ホットスワップ対応のポートと電源モジュール
IEEE 1588 v2高精度タイミングをサポート