産業用イーサネットスイッチ
FL SWITCH EP7400-PNLMNT - 取付けプレート
FL SWITCH EP7400-PNLMNT
-
取付けプレート
1380736
CRAの要件への適合に向けて準備中
FL SWITCH EP7400-PNLMNTは、FL SWITCH EP7...をパネルに直接取り付けます
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
注記
アプリケーションノート
産業用途専用
アプリケーションノート
現時点では、EUサイバーレジリエンス法(CRA)に関する現在入手可能な情報に基づき、2027年12月11日時点で同法の要件に準拠するよう、製品の準備を進めております。
製品特性
製品の種類
アッセンブリアダプタ
製品シリーズ
Managed Switch EP7000
特殊な性質
本製品は、「サイバーレジリエンス法(CRA)」への準拠に向けた準備が進められています。
寸法
幅
28 mm
高さ
135 mm
奥行き
50 mm
穴径
4 mm
材料仕様
色
黒 (RAL 9005)
部材
スチール
ハウジングの材質
スチール
販売用データ
アイテム番号
1380736
梱包単位
1 pc
最低注文数
1 pc
セールスキー
******
プロダクトキー
DNN515
GTIN
4063151751067
1個あたりの重量(梱包を含む)
228 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
215 g
関税率
85176200
生産国
CA
分類
ECLASS
ECLASS-13.0
27460405
ECLASS-15.0
27460405
ETIM
ETIM 10.0
EC002943
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
3.782 kg CO2e
互換性のある製品
Expand all
Collapse all
よく検索される
アンマネージドスイッチ
レイヤ3スイッチ
製品 ヘルプ