取付けテクノロジとアクセサリ
FL SFP-10G-SR - メディアモジュール
FL SFP-10G-SR
-
メディアモジュール
1145046
CRAの要件への適合に向けて準備中
850 nmの波長を300 kmまで伝送する10ギガビットSFPモジュール
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
寸法
幅
14.69 mm
高さ
13 mm
長さ
55.9 mm
注記
アプリケーションノート
産業用途専用
アプリケーションノート
現時点では、EUサイバーレジリエンス法(CRA)に関する現在入手可能な情報に基づき、2027年12月11日時点で同法の要件に準拠するよう、製品の準備を進めております。
材料仕様
色 (ハウジング)
白のアルミニウム製 (RAL 9006)
取付け
取付けタイプ
プラグイン取付け (SFPポート)
インターフェース
光ファイバーインターフェース
接続方法
LCデュプレックス
通信速度
10 Gbit/s
伝送手段
FO
伝送距離
300 m
チャネル数
1 (LCマルチモード)
製品特性
製品の種類
SFPモジュール
特殊な性質
本製品は、「サイバーレジリエンス法(CRA)」への準拠に向けた準備が進められています。
形式
SFP(小型形状、プラグ式)
信号伝達
状態表示
Factoryline製品経由
電気特性
規準状態での最大損失電力
0.6 W
通信媒体
FO
電源
電源
3.3 V (Factorylineスイッチ経由)
接続
SFPスロット経由
接続データ
接続方法
SFPスロット挿入用
環境条件と実際の条件
周囲条件
使用周囲温度
-40 °C ... 85 °C (結露なし)
周囲温度(保管時/運搬時)
-40 °C ... 85 °C (結露なし)
販売用データ
アイテム番号
1145046
梱包単位
1 pc
最低注文数
1 pc
注記
受注生産(返品不可)
セールスキー
******
プロダクトキー
DNN614
GTIN
4063151131692
1個あたりの重量(梱包を含む)
41 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
17 g
関税率
85176200
生産国
TW
分類
ECLASS
ECLASS-13.0
19179090
ECLASS-15.0
19179090
ETIM
ETIM 10.0
EC002608
Environmental product compliance
EU RoHS
既知の範囲で免責が生じます
はい
EU RoHS 物質要件を満たしています
7(c)-I
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-10
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
よく検索される
PoEインジェクタ
パッチパネル/パッチフィールド
DINレール用パッチパネル
SFPモジュール
製品 ヘルプ