FL SWITCH 1701 7POE
-
Industrial Ethernet Switch
1119230
PoE+ Ethernetスイッチ、M12のEthernetポートx8、データ伝送速度10/100/1000 Mbpsを自動検出、9600 バイトのジャンボフレーム、異なる伝送速度のネットワークセグメントを結合、自動公差機能、保護等級IP67
製品の詳細
| 外形寸法 |
|
| 幅 | 60 mm |
| 高さ | 226 mm |
| 奥行き | 102 mm |
| ドリル穴の間隔 | 210 mm |
| アプリケーションノート | メモ:ノイズイミュニティ要件に適合すること 電導性表面にFE取付ける場合は取付ネジで接続します。非電導性表面に取付ける場合は、ケーブルラグを使った取付けネジを使用します。 |
| アプリケーションノート | 現時点では、EUサイバーレジリエンス法(CRA)に関する現在入手可能な情報に基づき、2027年12月11日時点で同法の要件に準拠するよう、製品の準備を進めております。 |
| 色 | ニッケル色 |
| ベースプレート部材質 | アルミダイキャスト、耐腐食性 |
| ハウジングの材質 | 亜鉛ダイカスト、表面は青銅にニッケルメッキ。 |
| ハウジング表面材質 | ニッケルメッキ |
| 取付けタイプ | 壁面取付け |
| Ethernet | |
| インターフェースの数 | 1 |
| 接続方法 | M12コネクタ、Xコーディング |
| 接続方式に関する注意事項 | オートネゴシエーションおよび自動交差 |
| 通信速度 | 10/100/1000 Mbps |
| 伝送手段 | 銅 |
| 伝送距離 | 100 m (セグメントごと) |
| 信号LED | データ受信、リンク状態 |
| チャネル数 | 1 (M12ポート) |
| Ethernet (PoE) | |
| 接続方法 | M12コネクタ、8極 |
| 接続方式に関する注意事項 | Xコーディング |
| 通信速度 | 10/100/1000 Mbps |
| 伝送手段 | 銅 |
| 伝送距離 | 100 m (セグメントごと) |
| 信号LED | データ受信、リンク状態、PoE |
| チャネル数 | 7 (RJ45 PoEポート) |
| 出力電力 (合計) | 最大 150 W |
| 出力電力 (ポート当たり) | 最大 60 W |
| 製品の種類 | スイッチ |
| 製品シリーズ | Unmanaged PoE Switch 1000 |
| タイプ | Stand-alone |
| MTTF | 249.43 年 (SN 29500規格、温度25°C、動作サイクル21%) |
| 107.99 年 (SN 29500規格、温度40°C、動作サイクル34.25%) | |
| 30.14 年 (SN 29500規格、温度70°C、動作サイクル100%) | |
| 特殊な性質 | 本製品は、「サイバーレジリエンス法(CRA)」への準拠に向けた準備が進められています。 |
| 信号遅延 | ≥ 1.9 µs (ストアアンドフォワードモード、10/100/1000 Mbps、フレームサイズにより異なる) |
| 絶縁特性 | |
| 保護クラス | III (IEC 61140、EN 61140、VDE 0140-1) |
| スイッチ機能 | |
| MACアドレステーブル | 16 k |
| PROFINET適合性クラス | Conformance Class A |
| 状態および診断表示 | LED:US1、US2(電源)、Fail(アラーム接点)、Ethernetポートごとに3点のLED(Link、Activity、PoE Status) |
| 基本機能 | PSE、IEEE 802.3af/at/btに準拠 |
| オートネゴシエーション | |
| ストアアンドフォワードスイッチングモード | |
| 10/100/1000 Mbps | |
| 最大9600バイトのジャンボフレーム | |
| 8個の優先クラス | |
| 追加機能 | Autonegotiation |
| 電力消費 | 168 W (Vin = Min、Tamb = Max、POE = 150 W、接続されたすべてのポートでの100%データトラフィック) |
| ローカル診断 | US 電源US 緑色LED |
| 規準状態での最大損失電力 | 18 W (Vin = Min、Tamb = Max、POE = 150 W、接続されたすべてのポートでの100%データトラフィック) |
| テストセクション | 24 V電源/機能接地 500 V DC 1 最小 |
| イーサネットインターフェース/その他すべての電位 2.25 kV DC 1 最小 | |
| 通信媒体 | 銅 |
| 電源 | |
| 電源 (DC) | 24 V DC (M12プラグコネクタ) |
| 電圧範囲 | 18.7 V DC ... 30.5 V DC |
| 接続 | M12コネクタ、Lコーディング経由 |
| 残存リプル | 3.6 VPP |
| 最大消費電流 | 10 A (最大、公称負荷) |
| 通常電流消費 | 300 mA (US=24 V DC および 周囲温度25°C) |
| 電源: モジュール型電子機器 | |
| 電源 | 24 V DC |
| 電圧範囲 | 18.7 V DC ... 30.5 V DC (リップルを含む) |
| 電源電圧 | |
| 接続方法 | M12コネクタ、Lコーディング |
| 周囲条件 | |
| 保護等級 | IP65 |
| IP66 | |
| IP67 | |
| IP68 | |
| 使用周囲温度 | -40 °C ... 50 °C (ディレーティングに注意すること) |
| 周囲温度(保管時/運搬時) | -40 °C ... 70 °C |
| 許容湿度(動作時) | 10 % ... 95 % |
| 許容湿度(保管時/移動時) | 10 % ... 95 % (結露なし) |
| 衝撃(動作時) | 30g (EN 60068-2-27) |
| 振動(動作) | IEC 60068-2-6に準拠:5g、150 Hz |
| 気圧(動作) | 86 kPa ... 108 kPa (平均海面上2000 m) |
| 気圧 (保管/移動) | 66 kPa ... 108 kPa (海抜3500 m) |
| 電磁適合性 | EMC指令2014/30/EUに準拠 |
| EMC指令に適合 | EN 61000-6-2 EN 61000-4-2 (ESD) 基準B |
| EN 61000-6-2 EN 61000-4-3(電磁場) 基準A | |
| EN 61000-6-2 EN 61000-4-4(EFTバースト) 基準A | |
| EN 61000-6-2 EN 61000-4-5(サージ) 基準A | |
| EN 61000-6-2 EN 61000-4-6(ラインノイズイミュニティ) 基準A | |
| EN 61000-6-4(伝導妨害) タイプ A | |
| EN 61000-6-4 タイプ A | |
| ノイズイミュニティ | EN 61000-6-2:2019 |
| ノイズ輻射 | |
| 規格/規則 | EN_61000-6-4:2019 |
| 状態表示 | LED:US1、US2(電源)、Fail(アラーム接点)、Ethernetポートごとに3点のLED(Link、Activity、PoE Status) |
| アイテム番号 | 1119230 |
| 梱包単位 | 1 pc |
| 最低注文数 | 1 pc |
| 注記 | 受注生産(返品不可) |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | DNN114 |
| GTIN | 4063151048723 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 1.824 kg |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 1.605 kg |
| 関税率 | 85176200 |
| 生産国 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19170402 |
| ECLASS-15.0 | 19170402 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000734 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43222612 |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい |
| EU RoHS 物質要件を満たしています | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
製品関連の中国版RoHS宣言書の表は、各製品のダウンロードエリアの「メーカーからのお知らせ」にてご覧いただけます。EFUP-Eを有する製品はすべて、中国版RoHS宣言書の表は発行・要求されません。
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | Lead (CAS-NO: 7439-92-1) |
互換性のある製品
-
-
NBC-M12MRX/2,0-94F/M12MRX - ネットワークケーブル 1080721
-
NBC-M12MSX/ 1,0-94C/M12MSX - ネットワークケーブル 1125028
-
NBC-M12MSX/1,0-94F/M12MRX - ネットワークケーブル 1080724
-
NBC-M12MSX/2,0-94F/M12MRX - ネットワークケーブル 1080725
-
NBC-M12MSX/5,0-94F/M12MRX - ネットワークケーブル 1080726
-
SACC-PO12MSX-8CT-CL SH - 通信用コネクタ 1021783
-
PROT-M12 - ねじプラグ 1680539
-
SACC-M12FSL-4FEPL-CL M - 電源用コネクタ 1646350
-
SACC-M12FSL-4CT-CM SH - 電源用コネクタ 1027480
特長
ギガビットサポート
堅牢なIP67ハウジング
簡単にパネル取付け
PoE+ 電源7ポート
最大9600バイトのジャンボフレーム
金属製ハウジング