SACC-M12FSL-4CT-CM SH - 電源用コネクタ
1027480

電源用コネクタ、電源、4-極、シールド対応、ソケット ストレート M12、キーイング: L、圧着端子接続式、ローレット材質: 亜鉛ダイキャスト、すずめっき、ケーブル外径 8 mm ... 13 mm、圧着式コンタクトなし

この製品を操作するには追加の製品が必要となります。 必須アクセサリ

製品の詳細









互換性のある製品

特長

配線スペースが狭く接続密度が高いため、非常にコンパクト
安全にシールド:極端な機械的ひずみ下であっても確実なシールド接続
堅牢な接続:衝撃や振動の負荷が高い鉄道アプリケーションに最適
高性能:DCコネクタは最大16 Aおよび63 V DCに対応
M12ソケット内の保護シール
特殊Lコーディングで誤挿入防止