圧着工具
CRIMPFOX-TC MP/LOC-1 - 交換用ロケータ
CRIMPFOX-TC MP/LOC-1
-
交換用ロケータ
1142829
CRIMPFOX-TC MP6用ロケータ
この製品を操作するには追加の製品が必要となります。
必須アクセサリ
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
注記
アプリケーションノート
CK1.6 ED..., CK2.5 ED..., CK4.0 ED..., CC1.5-TS-2,10..., CC1.5-TS-2,50...シリーズの切削加工の圧着コンタクト0.14 mm²~4.0 mm²対応ロケータ
製品特性
製品の種類
圧着工具
寸法
幅
12.5 mm
高さ
32 mm
長さ
23 mm
材料仕様
色
黒 (RAL 9005)
部材
アルミ
販売用データ
アイテム番号
1142829
梱包単位
1 pc
最低注文数
1 pc
注記
受注生産(返品不可)
セールスキー
******
プロダクトキー
BH313Z
GTIN
4063151103422
1個あたりの重量(梱包を含む)
110.7 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
70.92 g
関税率
82079091
生産国
DE
分類
ECLASS
ECLASS-13.0
21043892
ECLASS-15.0
21043892
ETIM
ETIM 10.0
EC011822
UNSPSC
UNSPSC 21.0
27111500
Environmental product compliance
EU RoHS
既知の範囲で免責が生じます
該当なし
(電気・電子機器なし)
EU REACH SVHC
REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO)
0.1 wt% を超える物質なし
EF3.1 気候変動
CO2e kg
11.672 kg CO2e
互換性のある製品
Expand all
Collapse all
必須アクセサリ
CRIMPFOX-TC MP-6
-
デジタル表示付き圧着ペンチ
1202888
アクセサリ
UNIFOX RT-CK 1.6
-
取外し工具
1072069
UNIFOX MT-CK 1.6/2.5
-
組立工具
1089092
UNIFOX RT-CK 2.5
-
取外し工具
1072067
UNIFOX RT-CK 4.0
-
取外し工具
1072064
UNIFOX RT-CK 1.6
-
取外し工具
1072069
UNIFOX MT-CK 1.6/2.5
-
組立工具
1089092
UNIFOX RT-CK 2.5
-
取外し工具
1072067
UNIFOX RT-CK 4.0
-
取外し工具
1072064
SF-Z0025
-
デジタル表示付き圧着ペンチ
1607452
特長
回転式位置決め補助装置により、圧着部での正確な接点位置決めを実現
製品 ヘルプ