FL SWITCH 1608
-
Industrial Ethernet Switch
1196227
Unmanaged Switch 1600 シリーズ、8 M12ポート 10/100 Mbit/s、保護等級: IP65/IP66/IP67、周囲温度(動作時): -40 °C ... 75 °C、電源電圧範囲: 9 V DC ... 57 V DC、広域な温度範囲、本製品は、「サイバーレジリエンス法(CRA)」への準拠に向けた準備が進められています。
製品の詳細
互換性のある製品
特長
QoS(Quality of Service)優先メッセージ
LEDによるローカル診断インジケータ
オートメーションプロトコル向けの強化されたトラフィック優先順位付け
PROFINETネットワークで確実に通信するためのPROFINET PTCPフィルタ
リアルタイムデータ交換のためのPROFINET適合クラスA
オートネゴシエーションと自動交差検出で設置とセットアップが簡単