マネージドPoEスイッチ4000シリーズにより、ユーザー定義PoE設定が可能になります。例えば、PoE機能をポートごとに独立して有効化/無効化できます。また、PoE給電優先度を利用でき、最大電力バジェットを設定することができます。これにより、スイッチの電源に問題が生じた場合でも、重要度の高い機器はPoEで給電を受け続けます。
PoEスイッチ 当社のPoEスイッチは、データと電力を1本のイーサネットケーブルを介して同時に伝送することができます。効率的で省スペースなネットワークインフラに最適です。シンプルなプラグ・アンド・プレイソリューションと、高性能で設定可能な機器からお選びいただけます。当社のアンマネージドおよびマネージドPoEスイッチは、あらゆる要件に適切なソリューションを提供します。
アンマネージドPoEスイッチ
アンマネージドスイッチ1000シリーズは、PoEカメラなど、データスループットの高いアプリケーションに適しています
PoEスイッチの高性能かつ高いデータスループット
ギガビットアンマネージドスイッチは、高解像度カメラなど、データスループットの高い機器への供給に最適です。また、これらの機器はジャンボフレームもサポートするため、データ量の多いネットワークでの効率も向上します。
要件に応じて、PoEスイッチ1000シリーズおよび1100シリーズは次の規格に適合しています:
- 50~57 V DC、240 Wまでの入力用取付機器向けIEEE 802.3 af/at/bt(4PPoE+)
- 18~57 V DC、120 Wまでの入力用取付機器向けIEEE 802.3 af/at
安定した接続
QoS(Quality of Service)の優先メッセージにより、PoEスイッチは高い伝送品質と、安定性と信頼性の非常に高い接続を提供します。結果として、エラーや干渉のない伝送を実現することができます。
FL SWITCH 1701-7POEは、ビジョンアプリケーション向けに最適化されています
産業用画像処理に最適
製造現場において、制御盤を必要としない画像処理アプリケーションは、スペースを節約し、既存のシステムコンセプトへの統合を容易にします。この目的で、複数台のカメラと対応するLED照明システムが、フィールドのギガビットイーサネットネットワークに直接接続されます。
アンマネージドIP67スイッチFL SWITCH 1701-7POEは、PoE(Power over Ethernet)を介したカメラとフィールドデバイスの分散接続を可能にし、産業用画像処理アプリケーション向けに最適化されています。ギガビット帯域幅に、7つのPoEポートと1つのアップリンクポートを備えています。内部バッファストレージユニットにより、このスイッチは複数の高解像度カメラからの大量のデータと、高いデータ負荷に対応することができます。ジャンボフレームも処理が可能です。この機器は標準24 V DC電源電圧に接続され、特殊なPoE電源ユニットは不要です。
ビル設備用REGスイッチ
ビル設備用バージョン
1100シリーズにもビルディングオートメーション向けの適切なデザインのバージョンがあります。DIN 43880に準拠したREG形式とは、分岐の構築に使用するために特別に設計されていることを意味します。そのため、ビルの分電系統内で直接ビルディングテクノロジ用のとりわけ省スペースの設置が可能になります。
フエニックス・コンタクトでは、8ギガビット対応イーサネットポート付きの標準バージョン(FL SWITCH 1108 REG)の他にも、お客様の接続機器に電力供給を同時に行うことができる4つの標準ポートと4つのPoEポート付きのバージョン(FL SWITCH 1104-4POE REG)も提供しています。
アンマネージドPoEスイッチの概要
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|
| FL SWITCH 1000 POE | FL SWITCH 1100 POE | FL SWITCH 1100T POE | |
| 伝送速度 | 10/100 Mbps | 10 / 100 / 1000 Mbps | 10 / 100 / 1000 Mbps |
| 温度範囲 | -10°C~+60°C | -10°C~+60°C | -40°C~+70°C |
| 保護等級 | IP30 | IP30 | IP30 |
| PoE電力バジェット | 120 W(IEEE 802.3af / at)または240 W(IEEE 802.3af / at / bt) | 240 W(IEEE 802.3af / at / bt) | 120 W(IEEE 802.3af /at)または240 W(IEEE 802.3af / at / bt) |
| 特長 | QoS | QoS、ジャンボフレーム | QoS、ジャンボフレーム |
| 承認 | CE、UL | CE、UL | CE、UL |
| 製品リストへ | 製品リストへ | 製品リストへ |
その他のアンマネージドPoEスイッチ
マネージドPoEスイッチ
PoEスイッチ4000シリーズは、PoE++カメラなどのPoE駆動の高出力機器に使用するのに適しています
ポートあたり最大60 Wの給電
マネージドPoEスイッチ4000シリーズは、ポートあたり最大60 Wを末端機器に供給します。高出力カメラなど、IEEE 802.3bt規格(PoE++)に準拠する末端機器のアプリケーションで使用するのにも最適です。
その他の機能として、データの完全性を確保するためのジャンボフレーム機能を備えたギガビットSFPアップリンクポートなどがあります。これにより、あらゆるアプリケーションでデータ伝送が保護されます。
PoEウォッチドッグ機能を使用すると、PoE末端機器を監視して正しく機能していることを確認することができます。ここでは、スイッチが受電機器(PD)にpingコマンドを一定間隔で送信します。Ping 未応答の回数が指定した数に達すると、パワーサイクルが実行されます。PDが再起動されます。このアプローチにより、動作中に機能不良により機能を停止した末端機器を、保守担当者の仲介なしで正しい状態に戻すことができます。別の方法として、PoEスイッチはPDを完全に無効化することもできます。
PoEスケジューラ機能を使用して、スイッチが末端機器に対してPoEを有効にする日時を計画することができます。これは末端機器が1日の特定の時間のみ必要な場合に便利です。このようにして、その他の時間帯における電力消費やネットワークのデータ負荷を軽減することができます。
マネージドPoEスイッチ4000シリーズの概要
|
|
|
|---|---|
| FL SWITCH 4000 POE | |
| 伝送速度 | 10 / 100 / 1000 Mbps |
| アラームコンタクト | あり |
| 温度範囲 | -40°C ~ +75°C |
| 保護等級 | IP30 |
| 電源電圧 | 52 V DC~55 V DC、冗長 |
| PoE(Power over Ethernet) | IEEE 802.3at/af/bt、ポートあたり60 W、スイッチあたり180 W / 240 W |
| フィルタ機能 | QoS(Quality of Service)、VLAN、マルチキャスト/IGMPスヌーピング |
| 冗長化 | RSTP、拡張リング冗長性15 ms |
| 管理機能 | ポートのコンフィグレーション |
| 診断機能 | ポートの統計データと利用、LLDP |
| オートメーションプロトコル | PROFINET適合性クラスA |
| 承認 | CE、UL |
| 製品リストへ |