REG形式のビル設備向けに最大30 の出力を備えた、802.3at準拠のPoEポート4点付き8ポートイーサネットスイッチ。感電防止カバーの上下に4つのRJ45ポート付き。 最大30 Wの出力電力を備えた、802.3 at準拠のPoEポート4点付き
FL SWITCH 1104-4POE REG
-
Industrial Ethernet Switch
1473642
Unmanaged Switch 1000 REG シリーズ、4 RJ45ポート 10/100/1000 Mbps、4 RJ45 PoEポート、保護等級: IP20、周囲温度(動作時): 5 °C ... 50 °C、電源電圧範囲: 48 V DC ... 55 V DC、DIN 43880に準拠したREGデザイン、本製品は、「サイバーレジリエンス法(CRA)」への準拠に向けた準備が進められています。
製品の詳細
| 外形寸法 |
|
| 幅 | 108 mm |
| 高さ | 90 mm |
| 奥行き | 62 mm |
| 寸法のメモ | 6 HP |
| アプリケーションノート | 電話とオンサイトでサポート(有償) |
| アプリケーションノート | 産業用途専用 |
| アプリケーションノート | 現時点では、EUサイバーレジリエンス法(CRA)に関する現在入手可能な情報に基づき、2027年12月11日時点で同法の要件に準拠するよう、製品の準備を進めております。 |
| 色 (ハウジング) | 灰 (RAL 7042) |
| 色 (カバー) | ライトグレー (RAL 7035) |
| ハウジングの材質 | PC |
| 取付けタイプ | DINレール取付け |
| Ethernet | |
| 接続方法 | RJ45 |
| 接続方式に関する注意事項 | オートネゴシエーションおよび自動交差 |
| 通信速度 | 10/100/1000 Mbps |
| 伝送手段 | Ethernet RJ45 |
| 伝送距離 | 100 m (セグメントごと) |
| 信号LED | LNK/ACT、POE |
| チャネル数 | 4 (RJ45ポート) |
| 入力バッファ | 1.5 Mbit |
| 出力バッファ | 1.5 Mbit |
| Ethernet (PoE) | |
| 接続方法 | RJ45 |
| 伝送距離 | 100 m (トランスミッタ/レシーバ間) |
| 信号LED | LNK/ACT、POE |
| チャネル数 | 4 (RJ45 PoEポート) |
| 通信速度 | 10/100/1000 Mbps |
| チャネル数 | 4 (RJ45 PoEポート) |
| 製品の種類 | スイッチ |
| 製品シリーズ | Unmanaged Switch 1000 REG |
| タイプ | Stand-alone |
| MTTF | 802.8 年 (SN 29500規格、温度25°C、動作サイクル21%) |
| 351.4 年 (SN 29500規格、温度40°C、動作サイクル34.25%) | |
| 94.1 年 (SN 29500規格、温度:50°C、動作サイクル:100%) | |
| 特殊な性質 | DIN 43880に準拠したREGデザイン |
| 本製品は、「サイバーレジリエンス法(CRA)」への準拠に向けた準備が進められています。 | |
| 信号遅延 | ストアアンドフォワードモード、10/100 Mbps、フレームサイズにより異なる |
| スイッチ機能 | |
| 状態および診断表示 | LED:US(電源)、リンク/動作およびPoE(イーサネットポートごと) |
| 基本機能 | アンマネージドスイッチ |
| オートネゴシエーション | |
| ストアアンドフォワードスイッチングモード | |
| ローカル診断 | US 電源 緑色LED |
| PoE PoE検出 黄色のLED | |
| LNK/ACT リンク状態/データ伝送 緑色LED | |
| 規準状態での最大損失電力 | 7.6 W |
| 試験電圧 | 500 V DC |
| テストセクション | Ethernetポート間 1500 V AC 1 最小 |
| 24 V電源(US)/FE 500 V DC 1 最小 | |
| 通信媒体 | 銅 |
| 電源 | |
| 電源 (DC) | 54 V DC (推奨) |
| 48 V DC | |
| 電圧範囲 | 48 V DC ... 55 V DC |
| 最大消費電流 | 2.5 A (Us = 52 V DC時、データ伝送1 Gbps) |
| 接続方法 | Push-inスプリング接続方式 |
| 単線接続サイズ | 0.2 mm² ... 1.5 mm² |
| 接続電線サイズ/撚線 | 0.5 mm² ... 1.5 mm² |
| 周囲条件 | |
| 保護等級 | IP20 |
| 使用周囲温度 | 5 °C ... 50 °C |
| 周囲温度(保管時/運搬時) | -40 °C ... 70 °C |
| 高度 | 最大 2000 m |
| 許容湿度(動作時) | 10 % ... 95 % (結露なし) |
| 許容湿度(保管時/移動時) | 5 % ... 95 % (結露なし) |
| 気圧(動作) | 86 hPa ... 108 kPa (海抜1500 m) |
| 気圧 (保管/移動) | 66 hPa ... 108 kPa (海抜3500 m) |
| EMC指令に適合 | EN 61000-6-2 EN 61000-4-2 (ESD) 基準B |
| EN 61000-6-2 EN 61000-4-3(電磁場) 基準A | |
| EN 61000-6-2 EN 61000-4-4(EFTバースト) 基準B | |
| EN 61000-6-2 EN 61000-4-5(サージ) 基準B | |
| EN 61000-6-2 EN 61000-4-6(ラインノイズイミュニティ) 基準A | |
| EN 61000-6-2 EN 61000-4-8(電磁場) タイプ A | |
| ノイズイミュニティ | EN 61000-6-3 |
| ノイズ輻射 | |
| 規格/規則 | EN 61000-6-3 |
| 状態表示 | LED:US(電源)、リンク/動作およびPoE(イーサネットポートごと) |
| アイテム番号 | 1473642 |
| 梱包単位 | 1 pc |
| 最低注文数 | 1 pc |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | DNN412 |
| GTIN | 4063151884864 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 288 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 208 g |
| 関税率 | 85176200 |
| 生産国 | TW |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19170402 |
| ECLASS-15.0 | 19170402 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000734 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43222600 |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい |
| EU RoHS 物質要件を満たしています | 15(a), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
製品関連の中国版RoHS宣言書の表は、各製品のダウンロードエリアの「メーカーからのお知らせ」にてご覧いただけます。EFUP-Eを有する製品はすべて、中国版RoHS宣言書の表は発行・要求されません。
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | Lead (CAS-NO: 7439-92-1) |
| SCIP | 875f8c26-f985-4e25-9dee-17d2c5e456dd |
互換性のある製品
-
-
DT-LAN-CAT.6+ - サージ保護機器 2881007
-
FL CAT5 PATCH 0,5 - パッチケーブル 2832263
-
FL CAT5 PATCH 1,0 - パッチケーブル 2832276
-
FL CAT5 PATCH 2,0 - パッチケーブル 2832289
-
NBC-R4AC-R4AC-IE8A/.../... - パッチケーブル 1411854
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/2,0 - パッチケーブル 1408360
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/3,0 - パッチケーブル 1408365
-
FL RJ45 PROTECT CAP - 防塵 2832991
特長
DIN 43880に準拠したREGデザイン
各ポートにPOE状態LED
オートネゴシエーション
IEEE 802.3atまたは802.3af受電側装置の自動検出
オートクロス