PoE++イーサネットスイッチは、IEEE 802.3af/at/btに準拠し、全8ポートが10/100/1000 MbpsのPoE RJ45ポートで、データ伝送速度の自動検出機能、ケーブル自動判別機能、QoS機能を有しています。電力バジェット240 Wでポートあたり90 W
産業用イーサネットスイッチ―産業向け強度のアンマネージドスイッチとマネージドスイッチ
当社の産業用イーサネットスイッチ製品ラインアップは、ギガビット、PoE、IEC 61850認証、およびDIN取付け用のマネージドスイッチとアンマネージドスイッチで構成されます。これにより、過酷な環境でも高性能で安全なネットワークを構築する柔軟性を得ることができます。銅線と光ファイバポート、冗長化機能により、システムの柔軟なネットワーク化と産業用ネットワークの簡単なセグメンテーションが可能です。
Ethernetスイッチ、TP RJ45ポート×4、FOポート×1、100 Mbps全二重(SC-D形式)、10または100 Mbpsのデータ通信速度を自動検出(RJ45)、オートクロス機能
Unmanaged Switch 1000 REG シリーズ、8 RJ45ポート 10/100/1000 Mbps、保護等級: IP20、周囲温度(動作時): 5 °C ... 50 °C、電源電圧範囲: 9 V DC ... 32 V DC、DIN 43880に準拠したREGデザイン
PoE++イーサネットスイッチは、IEEE 802.3af/at/btに準拠し、全8ポートが10/100 MbpsのPoE RJ45ポートで、データ伝送速度の自動検出機能、ケーブル自動判別機能、QoS機能を有しています。電力バジェット240 Wでポートあたり90 W
Managed Switch 2000 シリーズ、8 RJ45ポート 10/100 MBit/s、保護等級: IP20、周囲温度(動作時): -40 °C ... 70 °C、電源電圧範囲: 12 V DC ... 57 V DC、PROFINET Conformance-Class B、広域な温度範囲、IEC 62443-4-1に準拠する認証された開発プロセス、IEC 62443-4-2と互換性あり
Managed Switch 2000 シリーズ、8 RJ45ポート 10/100 MBit/s、保護等級: IP20、周囲温度(動作時): 0 °C ... 60 °C、電源電圧範囲: 18 V DC ... 32 V DC、PROFINET Conformance-Class A、IEC 62443-4-1に準拠する認証された開発プロセス、IEC 62443-4-2と互換性あり
Unmanaged PoE Switch 1000 シリーズ 10/100/1000 Mbps、5 RJ45ポート 10/100/1000 Mbps、保護等級: IP20、周囲温度(動作時): -10 °C ... 60 °C、電源電圧範囲: 19 V DC ... 57 V DC、PROFINET Conformance-Class A
アンマネージドPoEスイッチ10/100/1000 Mbps、RJ45ポートx 8、PoE総電力バジェット120W、PROFINET適合クラスA。
薄型イーサネットスイッチ、広い温度範囲、RJ45ポート x 5、全ポートで10/100/1000 Mbps、データ伝送速度を自動検出、ケーブル自動判別機能、QoS
PoE+イーサネットスイッチはIEEE 802.3atに準拠しています。PoE+x4ポートと標準RJ45x1ポートを含み、すべて10/100 Mbpsの速度です。
新製品
産業アプリケーション向けのアンマネージドスイッチ
フエニックス・コンタクト製の産業用アンマネージドスイッチは、さまざまなポート数とコンパクトな設計を特長としています。アプリケーションに応じてさまざまな機能を持つアンマネージドスイッチを提供します。
- __標準アプリケーション向け:__アンマネージドスイッチ1000Nシリーズは、コンパクトな設計と柔軟な設置オプションが特長
- __ギガビットスイッチ:__1100Nスイッチバージョンは、さらにギガビット範囲の伝送速度が特長
- __浅型の制御盤向け:__取り付けアクセサリを使用すると、FL SWITCH 1000N(T) を制御盤内またはパネルに、平らに(取り付け面に対して横に寝かせた状態で)設置することが可能
- __フィールド設置向け:__1600および1700シリーズは環境からの影響に対して特に高い耐性を実現
- __19インチ:__アンマネージドスイッチ1800シリーズおよび1900シリーズは、データセンターおよび制御室内での使用に最適
- __PoE(Power over Ethernet)と併用:__アンマネージドPoEスイッチ1000シリーズにより、最大8台の末端機器に電力とデータを同じイーサネットケーブルで供給することが可能
マネージドスイッチ
2000シリーズのマネージドスイッチ
__マネージドスイッチ2000シリーズ__は、コスト効率の良い標準範囲の機能を備え、非常に汎用性があります。アンマネージドモードでは、設定作業なしでネットワークの安定性を得ることができます。データの負荷を減らすIGMPスヌーピングなどの機能や、RSTPやMRPのような冗長性メカニズムなどにより、フェールセーフなネットワークが確保されます。簡単かつ柔軟に設定できるため、これらのスイッチは多様な用途に適しています。
- __2200、2300、2400、2500バージョン:__拡張された機能範囲に加えて、簡単な起動、幅広いバージョン、海事分野とプロセス産業向けの認証を提供
- __NATスイッチ2000シリーズ:__同じIPアドレス範囲の機器やシステムを、容易に上位ネットワークに接続。これらのスイッチは、スイッチングとルーティングを1台のDINレール機器で組合わせ可能
- __マネージドIP67スイッチ:__2600および2700バージョンはコンパクトで堅牢で、ほぼあらゆる場所で使用可能
マネージドSPEスイッチは、インテリジェントなセンサとアクチュエータを直接イーサネットネットワークに統合するために使用されます
SPE向けのマネージドスイッチ
シングルペアイーサネット(SPE)により、フィールドレベルまでの一貫したIPベースの通信が可能になります。イーサネットデータと電力を1対の電線で伝送します。FL SWITCH 2303-8SP1機器は、SPE規格10 BASE-T1L向けのフエニックス・コンタクト初のマネージドスイッチです。SPEインターフェースを備えた現代的なセンサとフィールドデバイスを、イーサネットネットワークに直接統合することができます。
- SPE規格10 BASE-T1Lで最長1000 mの長距離に対応
- サブシステムやゲートウェイが不要なため、複雑さを軽減
- すべてのイーサネットおよびIPベースのプロトコルで汎用的に使用
- データ伝送と電力を1対の電線で伝送するため、省資源で設置が迅速
- 使い慣れたFL SWITCH 2300シリーズのすべての機能をサポート
リアルタイム対応ネットワーク用マネージドTSNスイッチ
TSNネットワーク向けのリアルタイム対応マネージドスイッチ
FL SWITCH TSN 2300機器は、フエニックス・コンタクトのTime Sensitive Networking(TSN)向けの初のマネージドスイッチです。従来型のアプリケーションでの使用に加えて、革新的なTSNテクノロジによりリアルタイム対応イーサネットネットワークも実現することができます。
- 分散型タイムクリティカルアプリケーションのセットアップ用の広範なオプション
- イーサネットネットワークのパフォーマンス、堅牢性、可用性向上
- PROFINET TSNプロファイルをサポート
- 革新的なTSN機能により、等時性データトラフィックを簡単にコンフィグレーション
- 慣れているFL SWITCH 2300シリーズのすべての機能をサポート
要求の厳しいアプリケーション分野向けのRaptorスイッチ
フエニックス・コンタクトのマネージドスイッチは、厳しい要件向けに設計され、要求の厳しい環境やアプリケーションで信頼性の高い、高性能のネットワーク接続を提供します。これらは、難しい条件において不可欠な、高性能の機能、幅広い適用範囲、特別な認証及び規格、簡単な管理とコンフィグレーションが特徴です。
- __重要なインフラやエネルギー分野:__モジュール式のRaptorスイッチが、包括的なセキュリティ機能、DINレールやモジュールキャリア取付け、幅広い通信モジュールとの高い接続密度を実現
- __インフラ用途向け:__マネージドスイッチ3000シリーズと4000シリーズは、幅広い診断、性能、セーフティ機能を搭載
- __オートメーションバックボーンとして、および企業ネットワークへの接続用:__モジュール式のGHSマネージドスイッチは、オプションのレイヤ3機能により、ギガビットのデータスループットを利用可能
- __幅広いネットワーク要件:__マネージドPoEスイッチ4000シリーズは、イーサネットケーブル経由でのデータと電源両方の供給が必要なネットワークに最適
プロセス産業向けEthernet APLスイッチ
Ethernet APL対応のマネージドスイッチ
Ethernet APL通信テクノロジにより、プロセステクノロジアプリケーションの防爆エリアにある現場機器やセンサを2線式のイーサネットで直接接続可能になります。わずか1対の電線で行うイーサネット伝送により、インフラを簡略化することができます。
Ethernet APLスイッチにより、フィールドレベルからのデータに直接アクセスできるようになります。Ethernet APLを使えばプロセス産業のデータ通信に対し効率的で将来に備えたソリューションが可能となります。
- 防爆エリアでの使用や、10 Mbpsで最長1,000 mの長距離のブリッジも可能
- 配線の手間が少なく複雑さを軽減
- 既存のフィールドバスケーブル配線を使用することでコストを削減
- マネージドスイッチには、Ethernet APLの機能に加えて実績のあるFL SWITCH 2300機能も搭載
PROFINETスイッチ
PROFINETスイッチ
統合されたPROFINET機器により、2200、2300、SMCS、およびGHS PROFINETスイッチは、PROFINETクラスBネットワークでの使用に最適です。
– MRP冗長で200 ms以内の迅速な切替え
– LLDPにより、迅速な機器交換とトポロジ監視
– エンジニアリングに統合:PROFINETコントローラから完全なコンフィグレーションと診断
マネージドイーサネットスイッチIRTは、PROFINETクラスCネットワーク向けに理想的な機能範囲を提供します。
– Fast Ethernetスイッチ
温度範囲:-25°C ~ +60°C
– DINレール取付け(IP20)および壁面取付け(IP67)
– PROFINETアプリケーション向けにERTECテクノロジ内蔵
– 優先順位付けによるPROFINETデータ伝送
– 光ファイバパスの診断
ルーターとレイヤ3スイッチ
2000シリーズNATスイッチ
NATスイッチ
2000シリーズNATスイッチは、ネットワークアドレス変換により、同じIPアドレス範囲の機器やシステムを、容易に上位ネットワークに接続することができます。NATスイッチは、スイッチングとルーティングを1台のDINレール機器で組み合わせます。
– Fast Ethernetスイッチとギガビットスイッチ
– 広い温度範囲のバージョン: -40°C ~ +70°C
– 冗長化電源付きタイプ
– DINレール取付け
– さまざまなNAT機構:1:1 NAT、仮想NAT、IPマスカレード、ポートフォワーディング
– 静的ルーティング
– 8つのポートをLANおよびWLANポートとして自由に割当て
– RSTP冗長性(WANおよびLAN)とMRP冗長性(LAN)
– PROFINET適合性クラスAまたはB
レイヤ3機能を備えたGHS Modular Managed Switch
モジュール型レイヤ3スイッチ
当社の最も高性能なスイッチは、モジュール型マネージドスイッチGHSです。ギガビットのデータスループットとオプションのレイヤ3機能により、オートメーションバックボーンとしての使用、および上位レベルの企業ネットワークへの接続に特に適しています。
– ギガビットスイッチ
温度範囲:-20°C ~ +55°C
– 冗長化電源
– DINレール取付け
– 4つのSFPポートと最大8台のメディアモジュール(光ファイバケーブル、ポリマー、またはHCSテクノロジ、銅線またはPoE)
– Virtual Router Redundancy Protocol(VRRP):最大で28倍のポート専用ルーティングまたは複数のルーターの冗長化動作
– ディスプレイ、SDカード、ウェブベース管理、CLIコマンド、またはFL NETWORK MANAGERソフトウェアによる簡単なコンフィグレーション
FL Network Managerにより、コンフィグレーションと企業管理が簡素化されます。
__FL Network Manager__ネットワーク管理ソフトウェアを使用して、すばやく簡単にネットワークを起動して稼動させてください。このソフトウェアは次のステップをサポートします:
- 既存ネットワークのスキャン
- IP割当ておよび機器のコンフィグレーション
- マルチデバイスの設定
- コンフィグレーションファイルの取扱い
- ファームウェアアップデート
- SNMPのスクリプト作成