FL SWITCH 1000-8POE-GT
-
Industrial Ethernet Switch
1102079
アンマネージドPoEスイッチ10/100/1000 Mbps、RJ45ポートx 8、PoE総電力バジェット120W、PROFINET適合クラスA。
製品の詳細
| 幅 | 27 mm |
| 高さ | 130 mm |
| 奥行き | 120 mm |
| 動作時の注記 | モードA PoE |
| アプリケーションノート | 産業用途専用 |
| アプリケーションノート | 現時点では、EUサイバーレジリエンス法(CRA)に関する現在入手可能な情報に基づき、2027年12月11日時点で同法の要件に準拠するよう、製品の準備を進めております。 |
| 使用上の制限 | |
| EMCの注意事項 | EMC:クラスA製品、ダウンロードセンターでメーカーの説明を参照 |
| 色 (ハウジング) | 白のアルミニウム製 (RAL 9006) |
| 取付けタイプ | DINレール取付け |
| Ethernet | |
| 接続方法 | RJ45 |
| 接続方式に関する注意事項 | オートネゴシエーションおよび自動交差 |
| 通信速度 | 10/100/1000 Mbps (全二重) |
| 伝送手段 | Ethernet RJ45 |
| 伝送距離 | 100 m (セグメントごと) |
| 信号LED | LNK/ACT、POE |
| Ethernet (PoE) | |
| インターフェースの数 | 8 |
| 接続方法 | RJ45 |
| 接続方式に関する注意事項 | オートネゴシエーションおよび自動交差 |
| 通信速度 | 10/100 MBit/s |
| 伝送手段 | Ethernet RJ45 |
| 伝送距離 | 100 m (トランスミッタ/レシーバ間) |
| 信号LED | LNK/ACT、POE |
| チャネル数 | 8 (RJ45 PoEポート) |
| 出力電力 (合計) | max. 120 W |
| 出力電力 (ポート当たり) | max. 30 W |
| 製品の種類 | スイッチ |
| 製品シリーズ | Unmanaged PoE Switch 1000 |
| タイプ | Stand-alone |
| MTTF | 49.4 年 (MIL-HDBK-217F規格、温度25°C、動作サイクル100%) |
| 特殊な性質 | 本製品は、「サイバーレジリエンス法(CRA)」への準拠に向けた準備が進められています。 |
| スイッチ機能 | |
| 基本機能 | ストア&フォワードスイッチ、10/100/1000 Mbps、オートネゴシエーション、IEEE 802.3at/802.3afに準拠のPoE、最大9216バイトのジャンボフレーム |
| PROFINET適合性クラス | Conformance Class A |
| MACアドレステーブル | 4k |
| 状態および診断表示 | LED:US(電源)、リンク/動作およびPoE(イーサネットポートごと) |
| 追加機能 | Autonegotiation |
| セキュリティ機能 | |
| 基本機能 | ストア&フォワードスイッチ、10/100/1000 Mbps、オートネゴシエーション、IEEE 802.3at/802.3afに準拠のPoE、最大9216バイトのジャンボフレーム |
| 規準状態での最大損失電力 | 189 W (約 48 V DC) |
| 通信媒体 | 銅 |
| 電源 | |
| 電源 (DC) | 24 V DC |
| 48 V DC | |
| 電圧範囲 | 19 V DC ... 57 V DC |
| 接続 | COMBICON経由、最大接続電線断面積2.5 mm² |
| 残存リプル | 3.6 VPP (許容電圧範囲内) |
| 最大消費電流 | 8.29 A (最大、公称負荷) |
| 通常電流消費 | 170 mA |
| 電源 | |
| 接続方法 | ネジ接続 |
| 単線接続サイズ | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 接続電線サイズ/撚線 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 接続電線サイズ AWG | 24 ... 12 |
| 周囲条件 | |
| 保護等級 | IP20 |
| 使用周囲温度 | -10 °C ... 60 °C |
| 周囲温度(保管時/運搬時) | -20 °C ... 85 °C |
| 高度 | 最大 2000 m |
| 許容湿度(動作時) | 5 % ... 95 % (結露なし) |
| 許容湿度(保管時/移動時) | 5 % ... 95 % (結露なし) |
| 衝撃(動作時) | 30g (EN 60068-2-27) |
| 振動(動作) | IEC 60068-2-6に準拠:5g、150 Hz |
| 気圧(動作) | 57 kPa ... 108 kPa 海抜2000 mまで (海抜4850 mまで) |
| 気圧 (保管/移動) | 57 kPa ... 108 kPa 海抜2000 mまで (海抜4850 mまで) |
| 適合/認証 | |
| 適合 | CE準拠 |
| UL、米国 / カナダ | UL 61010-1, UL 61010-2-201 |
| ノイズイミュニティ | EN 61000-6-2:2019 |
| ノイズ輻射 | |
| 規格/規則 | EN_61000-6-4:2019 |
| 機能 | |
| 基本機能 | ストア&フォワードスイッチ、10/100/1000 Mbps、オートネゴシエーション、IEEE 802.3at/802.3afに準拠のPoE、最大9216バイトのジャンボフレーム |
| 状態表示 | LED:US(電源)、リンク/動作およびPoE(イーサネットポートごと) |
| アイテム番号 | 1102079 |
| 梱包単位 | 1 pc |
| 最低注文数 | 1 pc |
| 注記 | 受注生産(返品不可) |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | DNN115 |
| GTIN | 4055626961569 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 652 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 636.2 g |
| 関税率 | 85176200 |
| 生産国 | TW |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19170402 |
| ECLASS-15.0 | 19170402 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000734 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43222600 |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい |
| EU RoHS 物質要件を満たしています | 15(a), 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-10
製品関連の中国版RoHS宣言書の表は、各製品のダウンロードエリアの「メーカーからのお知らせ」にてご覧いただけます。EFUP-Eを有する製品はすべて、中国版RoHS宣言書の表は発行・要求されません。
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | Lead (CAS-NO: 7439-92-1) |
| SCIP | db8b7ecc-5f26-4211-95f8-9535bdab43e8 |
| EF3.1 気候変動 | |
| CO2e kg | 11.27 kg CO2e |
互換性のある製品
-
QUINT4-PS/1AC/48DC/5 - 電源 2904610
-
QUINT4-PS/1AC/48DC/10 - 電源 2904611
-
TRIO-PS-2G/1AC/48DC/5 - 電源 2903159
-
TRIO-PS-2G/1AC/48DC/10 - 電源 2903160
-
UNO-PS/1AC/24DC/150W - 電源 2904376
-
UNO2-PS/1AC/24DC/240W - 電源 1096432
-
UNO2-PS/1AC/48DC/240W - 電源 1110155
-
FL PD 1001 T GT - Ethernetモジュール 2891042
-
DT-LAN-CAT.6+ - サージ保護機器 2881007
-
FL CAT5 PATCH 0,5 - パッチケーブル 2832263
-
FL CAT5 PATCH 1,0 - パッチケーブル 2832276
-
FL CAT5 PATCH 2,0 - パッチケーブル 2832289
-
NBC-R4AC-R4AC-IE8A/.../... - パッチケーブル 1411854
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/2,0 - パッチケーブル 1408360
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/3,0 - パッチケーブル 1408365
-
FL DIN RA - DINレールアダプタ 2891053
-
FL RJ45 PROTECT CAP - 防塵 2832991
-
E/NS 35 N - エンドブラケット 0800886
特長
ガルバニック絶縁- SELVおよびPELV設備の安全性を高めるための追加の絶縁
LEDによるローカル診断インジケータ
オートネゴシエーションと自動交差検出で設置とセットアップが簡単
リアルタイムデータ交換のためのPROFINET適合クラスA
IEEE 802.3atまたは802.3af受電側装置の自動検出
QoS(Quality of Service)優先メッセージ
オートメーションプロトコル向けの強化されたトラフィック優先順位付け
省電力のイーサネット、IEEE 802.3az準拠
すべてのRJ45ポートで10/100/1000 Mbpsの伝送速度
PROFINETネットワークで確実に通信するためのPROFINET PTCPフィルタ