スタンダードな電源 TRIO POWER
プッシュイン式TRIO POWERの電源ラインアップは工作機械での使用に最適です。単相および三相モジュールのすべての機能と省スペース設計は最も厳しい環境に最適です。この電源の特長は電気的にも機械的にも極めて堅牢な設計であり、過酷な環境条件でもあらゆる負荷に確実に電源を供給します。
TRIO-PS-2G/1AC/48DC/10
-
電源
2903160
プッシュイン式接続のDINレール取付け用電源ユニットTRIO POWER一次側スイッチ、入力:単相、出力:DC 48 V/10 A
製品の詳細
AC動作 | |
接地方式 | スター型ネットワーク |
入力定格電圧範囲 | 100 V AC ... 240 V AC |
入力電圧範囲 | 100 V AC ... 240 V AC -15 % ... +10 % |
耐電圧、最大 | ≤ 300 V AC 15 s |
通常の国内グリッド電圧 | 120 V AC |
230 V AC | |
電源の電圧種類 | AC/DC |
突入電流 | 20 A (25 °C時) |
突入電流値 (I2t) | < 0.7 A2s |
突入電流制限 | 通常 20 A (1 ms後) |
AC入力周波数範囲 | 50 Hz ... 60 Hz ±10 % |
出力保持時間 | 通常 10 ms (120 V AC) |
通常 15 ms (230 V AC) | |
消費電流 | 5.6 A (100 V AC) |
5.4 A (120 V AC) | |
2.6 A (230 V AC) | |
2.4 A (240 V AC) | |
定格消費電力 | 604.7 VA |
保護回路 | 過度サージ電圧保護装置; バリスタ |
力率(cosφ) | 0.85 |
通常応答時間 | < 1 s |
内部ヒューズ | 10 A (内部(機器保護)) |
入力保護用に推奨されるブレーカ | 10 A ... 16 A (特性B、C、D、K) |
PEへの放電電流 | < 3.5 mA |
DC動作 | |
入力定格電圧範囲 | 110 V DC ... 250 V DC |
入力電圧範囲 | 99 V DC ... 275 V DC |
スイッチオン電圧 | ≥ 93 V DC |
シャットダウン電圧 | < 85 V DC |
電源の電圧種類 | DC |
出力保持時間 | > 20 ms (230 V AC) |
消費電流 | 5 A (110 V DC) |
2.2 A (250 V DC) |
効率 | > 93 % (230 V AC時、定格値) |
出力特性 | U/I with dynamic load reserve |
定格出力電圧 | 48 V DC ±1 % |
出力電圧(USet)の設定範囲 | 36 V DC ... 55 V DC (> 48 V DC、定量制限あり) |
定格出力電流(IN) | 10 A |
ダイナミックブースト(IDyn.Boost) | 15 A (5秒) |
ディレーティング | > 60 °C ... 70 °C (2.5 %/K) |
フィードバック電圧抵抗 | ≤ 60 V DC |
出力での過電圧保護(OVP) | ≤ 60 V DC |
制御逸脱 | < 1 % (負荷の変化、スタティック10 % ... 90 %) |
< 3 % (動荷重は10~90%で変化、10 Hz) | |
< 0.1 % (入力電圧の変化±10 %) | |
残存リプル | < 50 mVPP (定格値の場合) |
耐短絡 | あり |
無負荷保証 | あり |
出力電力 | 480 W |
720 W (5 s) | |
ピーク時スイッチング電圧、定格負荷 | < 1000 mVPP |
最大無負荷電力損失 | < 5.7 W (230 V) |
最大電力損失、定格負荷 | < 44 W |
立ち上がり時間 | ≤ 30 ms (UOUT (10 % ... 90 %)) |
並列接続 | 可、冗長運転及び容量アップの並列運転が可能。 |
直列接続 | あり |
信号: DC OK | |
最大スイッチング電圧 | 30 V AC/DC |
定負荷電流 | 100 mA |
入力 | |
接続方法 | プッシュイン式 |
最小電線径(単線) | 0.2 mm² |
最大電線径(単線) | 4 mm² |
接最小電線径(撚線)) | 0.2 mm² |
最大電線径(撚線) | 2.5 mm² |
最小接続電線サイズAWG | 24 |
最大接続電線サイズAWG | 12 |
剥き線長さ | 10 mm |
出力 | |
接続方法 | プッシュイン式 |
最小電線径(単線) | 0.2 mm² |
最大電線径(単線) | 10 mm² |
接最小電線径(撚線)) | 0.2 mm² |
最大電線径(撚線) | 6 mm² |
最小接続電線サイズAWG | 24 |
最大接続電線サイズAWG | 8 |
剥き線長さ | 15 mm |
信号 | |
接続方法 | プッシュイン式 |
最小電線径(単線) | 0.2 mm² |
最大電線径(単線) | 1.5 mm² |
接最小電線径(撚線)) | 0.2 mm² |
最大電線径(撚線) | 1.5 mm² |
最小接続電線サイズAWG | 24 |
最大接続電線サイズAWG | 16 |
剥き線長さ | 8 mm |
シグナリングのタイプ | LED |
フローティング信号コンタクト | |
信号出力: LED状態インジケータ | |
信号割当て | DC OK |
状態表示 | 「DC OK」LED |
色 | 緑 |
相の数 | 1 |
耐電圧 入力―出力間 | 3 kV AC |
1.5 kV AC |
製品ライン | 電源 |
製品シリーズ | TRIO POWER |
MTBF (IEC 61709, SN 29500) | > 1800000 h (25 °C) |
> 800000 h (40 °C) | |
> 480000 h (60 °C) | |
絶縁特性 | |
保護クラス | I (制御盤が閉じている場合) |
汚染度 | 2 |
幅 | 68 mm |
高さ | 130 mm |
奥行き | 160 mm |
取付け寸法 | |
設置時あき 右/左 | 0 mm / 0 mm |
設置時あき 上/下 | 50 mm / 50 mm |
取付けタイプ | DINレール取付け |
組立てに関する注意事項 | 配列時:水平方向0 mm (≤ 40 °C) 10 mm (≤ 70 °C)、垂直方向50 mm |
取付け位置 | 水平DINレールNS 35(EN 60715準拠) |
保護コーティング付き | なし |
UL 94難燃性(ハウジング / 端子台) | V0 |
ハウジング材質 | 金属製 |
ケースの種類 | アルミニウム製(AlMg3) |
フード型 | ポリカーボネート |
周囲条件 | |
保護等級 | IP20 |
使用周囲温度 | -25 °C ... 70 °C (> 60 °C Derating: 2,5 %/K) |
周囲温度(保管時/運搬時) | -40 °C ... 85 °C |
周囲温度(起動時) | -40 °C |
最大高度 | ≤ 5000 m (> 2000 m 、ディレーティング: 10 %/1000 m) |
気候クラス | 3K3 (EN 60721準拠) |
最大許容相対湿度(動作時) | ≤ 95 % (25 °C時、結露なし) |
衝撃 | 18 ms、30g、各方向(IEC 60068-2-27準拠) |
振動(動作) | < 15 Hz、振幅±2.5 mm(IEC 60068-2-6準拠) |
15 Hz ... 150 Hz, 4g, 90 min. |
鉄道アプリケーション | EN 50121-4 |
標準 - 電力施設で使用する電子装置および電力施設に取付ける電子装置 | EN 50178/VDE 0160 (PELV) |
標準 - 電源高調波電流の制限 | EN 61000-3-2 |
標準-電気的安全性 | IEC 62368-1 (SELV) |
標準 - 安全特別低電圧 | IEC 62368-1 (SELV) und EN 60204-1 (PELV) |
標準 - 安全絶縁 | DIN VDE 0100-410 |
標準 - 変換器の安全性 | EN 61558-2-16(空間距離と沿面距離のみ) |
UL承認 | UL Listed UL 508 |
UL/C-UL Recognized UL 60950-1 | |
UL ANSI/ISA-12.12.01 Class I、Division 2、 Group A、B、C、D(防爆区域) | |
適合/認証 | |
SIL、IEC 61508準拠 | 0 |
電磁適合性 | EMC指令2014/30/EUに準拠 |
低電圧指令 | 低電圧指令2014/35/ECに準拠 |
ノイズ輻射のEMC要件 | EN 61000-6-3 |
EN 61000-6-4 | |
ノイズイミュニティに対するEMC要件 | EN 61000-6-1 |
EN 61000-6-2 | |
ノイズ輻射 | |
規格/規則 | EN 55011 (EN 55022) |
静電気放電 | |
標準/規則 | EN 61000-4-2 |
静電気放電 | |
接触放電 | 6 kV (試験強度4) |
空気中の放電 | 8 kV (試験強度4) |
注釈 | 動作基準A |
高周波電磁界 | |
標準/規則 | EN 61000-4-3 |
高周波電磁界 | |
周波数範囲 | 80 MHz ... 1 GHz |
試験場の強度 | 10 V/m (試験強度3) |
周波数範囲 | 1 GHz ... 2 GHz |
試験場の強度 | 10 V/m (試験強度3) |
周波数範囲 | 2 GHz ... 3 GHz |
試験場の強度 | 10 V/m (試験強度3) |
注釈 | 動作基準A |
高速過渡現象(バースト) | |
標準/規則 | EN 61000-4-4 |
高速過渡現象(バースト) | |
入力 | 4 kV (試験強度4 - 非対称) |
出力 | 2 kV (試験強度3 - 非対称) |
信号 | 1 kV (試験強度2 - 非対称) |
注釈 | 動作基準A |
サージ電圧負荷(サージ) | |
標準/規則 | EN 61000-4-5 |
サージ電圧負荷(サージ) | |
入力 | 3 kV (試験強度3 - 対称) |
6 kV (試験強度4 - 非対称) | |
出力 | 1 kV (試験強度2 - 対称) |
2 kV (試験強度1 - 非対称) | |
信号 | 1 kV (試験強度2 - 非対称) |
注釈 | 動作基準B |
伝導妨害 | |
標準/規則 | EN 61000-4-6 |
伝導妨害 | |
入力/出力/信号 | 非対称 |
周波数範囲 | 0.15 MHz ... 80 MHz |
注釈 | 動作基準A |
電圧 | 10 V (試験強度3) |
放射干渉 | |
標準/規則 | EN 61000-6-3 |
伝導性エミッションEN 55011準拠 | EN 55011 (EN 55022) Class B、対象分野:産業用および住宅用 |
放射電磁界エミッションEN 55011準拠 | EN 55011 (EN 55022) Class B、対象分野:産業用および住宅用 |
基準 | |
動作基準A | 仕様範囲内で通常動作 |
動作基準B | 一時的に動作不安定になった場合はデバイスが自動復帰 |
アイテム番号 | 2903160 |
梱包単位 | 1 pc |
最低注文数 | 1 pc |
セールスキー | ****** |
プロダクトキー | CMPO14 |
GTIN | 4055626255415 |
1個あたりの重量(梱包を含む) | 1,511.8 g |
1個あたりの重量(梱包を含まない) | 1,298 g |
関税率 | 85044095 |
生産国 | CN |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27040701 |
ECLASS-15.0 | 27040701 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002540 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121000 |
EU RoHS | |
既知の範囲で免責が生じます | はい |
EU RoHS 物質要件を満たしています | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
製品関連の中国版RoHS宣言書の表は、各製品のダウンロードエリアの「メーカーからのお知らせ」にてご覧いただけます。EFUP-Eを有する製品はすべて、中国版RoHS宣言書の表は発行・要求されません。
|
EU REACH SVHC | |
REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | Diboron trioxide (CAS-NO: 1303-86-2) |
Lead monoxide (lead oxide) (CAS-NO: 1317-36-8) | |
Lead (CAS-NO: 7439-92-1) | |
6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS-NO: 119-47-1) | |
SCIP | b1a23404-384a-4cc0-8c30-460246343655 |
EF3.0 気候変動 | |
CO2e kg | 36.2 kg CO2e |
互換性のある製品
特長
プッシュイン式接続と薄型設計で時間を短縮し低コスト
定格電流の150 %が5秒間流れるダイナミックブーストでシステムの稼働率が向上
-25~+70℃の広い温度範囲と-40℃でのデバイス起動で最大の柔軟性
高い電気強度により、電気的に堅牢
高度な耐振動性および耐衝撃性により、機械的に堅牢