TRIO DIODEは、TRIO POWERシリーズのDINレール取付け型冗長化モジュールです。
冗長化モジュールを使用すれば、出力側に並列に接続した同型式の電源ユニット2台の性能を向上させたり、冗長化モジュールを相互に完全絶縁することができます。
冗長化システムは、運転信頼性への要求が非常に高いシステムで使用します。 接続されている電源ユニットは、全負荷の電流容量の合計が1台の電源ユニットで対応できる容量である必要があります。 このため、電源の冗長化構造は、長期的に安定したシステム稼働を保証します。
内部装置や一次側の電源が故障した場合、他の装置が自動的に負荷の電源を引継ぎ、中断することはありません。 モニタリング接点やLEDにより、冗長性の損失はすぐに確認できます。
TRIO-DIODE/48DC/2X10/1X20
-
冗長化モジュール
2866527
機能監視付き冗長モジュール、48 V DC、10 Ax2、20 Ax1
製品の詳細
| DC動作 | |
| 入力定格電圧範囲 | 48 V DC |
| 入力電圧範囲 | 30 V DC ... 56 V DC |
| 電源の電圧種類 | DC |
| 極性反転保護 | あり、< 60 V |
| 定格入力電流(IN) | 2x 10 A (-25 °C ... 55 °C) |
| 1x 20 A (-25 °C ... 55 °C) | |
| 最大電流Imax | 2x 15 A (-25 °C ... 40 °C) |
| 1x 30 A (-25 °C ... 40 °C) | |
| 過度サージ電圧保護装置 | バリスタ |
| 電圧降下、入力/出力 | およそ 0.65 V |
| 効率 | > 97 % |
| 定格出力電圧 | UIn - 0,65 V |
| 定格出力電流(IN) | 20 A (電力増強) |
| 10 A (冗長化) | |
| ディレーティング | 55 °C ... 70 °C (2.5 %/K) |
| 最大無負荷電力損失 | 7 W (IOUT = 10 A) |
| 最大電力損失、定格負荷 | 14 W (IOUT = 20 A) |
| 直列接続 | なし |
| 信号: 浮動的冗長性OK | |
| 出力内容 | UIN1 & UIN2 > 28 V時は閉接点 |
| 最大スイッチング電圧 | 30 V AC/DC |
| 最大突入電流 | ≤ 100 mA (短絡抵抗) |
| 入力 | |
| 接続方法 | ネジ接続 |
| 最小電線径(単線) | 0.2 mm² |
| 最大電線径(単線) | 2.5 mm² |
| 接最小電線径(撚線)) | 0.2 mm² |
| 最大電線径(撚線) | 2.5 mm² |
| 最小接続電線サイズAWG | 24 |
| 最大接続電線サイズAWG | 14 |
| 剥き線長さ | 9 mm |
| ネジ山 | M2,5 |
| 締付けトルク、最小値 | 0.4 Nm |
| 締付けトルク、最大値 | 0.5 Nm |
| 出力 | |
| 接続方法 | ネジ接続 |
| 最小電線径(単線) | 0.5 mm² |
| 最大電線径(単線) | 6 mm² |
| 接最小電線径(撚線)) | 0.5 mm² |
| 最大電線径(撚線) | 4 mm² |
| 最小接続電線サイズAWG | 20 |
| 最大接続電線サイズAWG | 10 |
| 剥き線長さ | 14 mm |
| ネジ山 | M3 |
| 締付けトルク、最小値 | 0.5 Nm |
| 締付けトルク、最大値 | 0.6 Nm |
| 信号 | |
| 最小電線径(単線) | 0.2 mm² |
| 最大電線径(単線) | 2.5 mm² |
| 接最小電線径(撚線)) | 0.2 mm² |
| 最大電線径(撚線) | 2.5 mm² |
| 最小接続電線サイズAWG | 24 |
| 最大接続電線サイズAWG | 14 |
| ネジ山 | M2,5 |
| 締付けトルク、最小値 | 0.4 Nm |
| 締付けトルク、最大値 | 0.5 Nm |
| シグナリングのタイプ | LED |
| リレー接点 | |
| 信号出力: 浮動的冗長性OK | |
| 状態表示 | LED冗長性OK |
| 状態表示に関する注意事項 | UIN1および UIN2 > 28 V時:緑のLEDが点灯 |
| 絶縁耐圧、入力、出力/ハウジング | 500 V |
| 製品の種類 | 冗長化モジュール |
| 製品シリーズ | TRIO DIODE |
| MTBF (IEC 61709, SN 29500) | > 10000000 h (40 °C) |
| LED | はい |
| 絶縁特性 | |
| 保護クラス | III |
| 汚染度 | 2 |
| 幅 | 32 mm |
| 高さ | 130 mm |
| 奥行き | 115 mm |
| 水平ピッチ | 1.8 HP |
| 取付け寸法 | |
| 設置時あき 右/左 | 0 mm / 0 mm |
| 設置時あき 上/下 | 50 mm / 50 mm |
| 取付けタイプ | DINレール取付け |
| 組立てに関する注意事項 | 配列時:水平方向0 mm、垂直方向50 mm |
| 取付け位置 | 水平DINレールNS 35(EN 60715準拠) |
| ハウジング材質 | 金属製 |
| ハウジングの材質 | スチール製シート、亜鉛メッキ |
| ケースの種類 | スチール製シート、亜鉛めっき |
| サイドエレメントのタイプ | アルミ |
| 周囲条件 | |
| 保護等級 | IP20 |
| 使用周囲温度 | -25 °C ... 70 °C (> 55℃ディレーティング:2.5%/K) |
| 周囲温度(保管時/運搬時) | -40 °C ... 85 °C |
| 気候クラス | 3K3 (EN 60721準拠) |
| 最大許容相対湿度(動作時) | ≤ 95 % (25 °C時、結露なし) |
| 衝撃 | 全方向で15g、IEC 60068-2-27準拠 |
| 振動(動作) | < 15 Hz、振幅±2.5 mm |
| 15~150 Hz、2.3g tv = 90分 | |
| 標準 - 電力施設で使用する電子装置および電力施設に取付ける電子装置 | EN 50178/VDE 0160 (PELV) |
| 標準-電気的安全性 | EN 60950-1/VDE 0805 (SELV) |
| 標準 - 感電電流防止、電気機器の保護分離に関する基本要件 | EN 50178 |
| 標準 - 安全特別低電圧 | IEC 60950-1 (SELV)とEN 60204-1 (PELV) |
| 標準 - 安全絶縁 | DIN VDE 0100-410 |
| UL承認 | UL/C-UL Listed UL 508 |
| UL/C-UL Recognized UL 60950-1 | |
| 適合/認証 | |
| SIL、IEC 61508準拠 | 0 |
| 電磁適合性 | EMC指令2014/30/EUに準拠 |
| 低電圧指令 | 低電圧指令2014/35/ECに準拠 |
| ノイズ輻射のEMC要件 | EN 61000-6-3 |
| EN 61000-6-4 | |
| ノイズイミュニティに対するEMC要件 | EN 61000-6-1 |
| EN 61000-6-2 | |
| 静電気放電 | |
| 標準/規則 | EN 61000-4-2 |
| 静電気放電 | |
| 接触放電 | 6 kV (試験強度3) |
| 空気中の放電 | 8 kV (試験強度3) |
| 注釈 | 動作基準B |
| 高周波電磁界 | |
| 標準/規則 | EN 61000-4-3 |
| 高周波電磁界 | |
| 周波数範囲 | 80 MHz ... 1 GHz |
| 試験場の強度 | 10 V/m (試験強度3) |
| 周波数範囲 | 1 GHz ... 2 GHz |
| 試験場の強度 | 10 V/m (試験強度3) |
| 周波数範囲 | 2 GHz ... 3 GHz |
| 試験場の強度 | 10 V/m (試験強度3) |
| 注釈 | 動作基準A |
| 高速過渡現象(バースト) | |
| 標準/規則 | EN 61000-4-4 |
| 高速過渡現象(バースト) | |
| 入力 | 2 kV (試験強度3 - 非対称) |
| 出力 | 2 kV (試験強度3 - 非対称) |
| 注釈 | 動作基準B |
| サージ電圧負荷(サージ) | |
| 標準/規則 | EN 61000-4-5 |
| サージ電圧負荷(サージ) | |
| 入力 | 2 kV (試験強度3 - 非対称) |
| 1 kV (試験強度2 - 対称) | |
| 出力 | 2 kV (試験強度3 - 非対称) |
| 1 kV (試験強度2 - 対称) | |
| 注釈 | 動作基準B |
| 伝導妨害 | |
| 標準/規則 | EN 61000-4-6 |
| 伝導妨害 | |
| 入力/出力/信号 | 非対称 |
| 周波数範囲 | 0.15 MHz ... 80 MHz |
| 注釈 | 動作基準A |
| 電圧 | 10 V (試験強度3) |
| 放射干渉 | |
| 標準/規則 | EN 61000-6-3 |
| 伝導性エミッションEN 55011準拠 | EN 55011 (EN 55022) Class B、対象分野:産業用および住宅用 |
| 放射電磁界エミッションEN 55011準拠 | EN 55011 (EN 55022) Class B、対象分野:産業用および住宅用 |
| 基準 | |
| 動作基準A | 仕様範囲内で通常動作 |
| 動作基準B | 一時的に動作不安定になった場合はデバイスが自動復帰 |
| アイテム番号 | 2866527 |
| 梱包単位 | 1 pc |
| 最低注文数 | 1 pc |
| 注記 | 受注生産(返品不可) |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | CMRT44 |
| GTIN | 4046356562973 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 516.4 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 370 g |
| 関税率 | 85363030 |
| 生産国 | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371010 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000683 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151500 |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい |
| EU RoHS 物質要件を満たしています | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
製品関連の中国版RoHS宣言書の表は、各製品のダウンロードエリアの「メーカーからのお知らせ」にてご覧いただけます。EFUP-Eを有する製品はすべて、中国版RoHS宣言書の表は発行・要求されません。
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | Lead|7439-92-1 (CAS-NO: N/A) |
| SCIP | 2b5e1fe4-dc0e-46f0-b276-074e8f45352c |
互換性のある製品
特長
省エネ
冗長性の常時モニタリング
負荷により常時冗長