Power over Ethernetスプリッタ(PD)、IEEE 802.3afおよびIEEE 802.3at準拠でパワーとデータを分離。Power over Ethernetスプリッタは産業用途に適しており、最大1000 Mbpsの伝送エネルギーを持つEthernetデータを分離できます アプリケーションと共にDC 24 VがPoEスプリッタに送られます。接続先のPoE電源(802.3af/802.3at)の種類によって10.5 Wおよび21.5 Wの端末をスプリッタで使用できます。つまりPoEインターフェースのない端末たとえばWLANやBluetoothアクセスポイント、IP電話、IPカメラなどをPoEインターフェースに簡単に接続できます。
FL PD 1001 T GT
-
Ethernetモジュール
2891042
Factoryline Power over Ethernetスプリッタ(PD)、IEEE 802.3afに準拠しパワーとデータを分離、コンフィグレーションなしで10、100、1000 Mbpsネットワークで使用可能、出力電圧 24 V DC
製品の詳細
互換性のある製品
特長
コンパクトハウジング
IEEE 802.3af、at