マネージドTSNスイッチ フエニックス・コンタクトのマネージドTSNスイッチにより、正確な時刻同期でアプリケーションをセットアップすることができます。このためオートメーションネットワークでリアルタイム通信と可用性向上を確実にします。

FL SWITCH TSN 2300

TSN―新しいイーサネットテクノロジ

Time-Sensitive Networkingとは、現在のイーサネットネットワークのリアルタイム特性を向上させるために設計された一連の規格です。そのため、IEEE 802.1標準化団体のTSNタスクグループで現在定義されている複数の個別規格で構成されます。

しかし、イーサネットTSNは独立した通信プロトコルではありません。そうではなく、機能を定義します。これらの機能は、OPC UAやPROFINETなどのさまざまなプロトコルで使用できます。

使いやすいTSNコンフィグレーション

PROFINET 2.4エンジニアリング経由の簡単なPROFINET TSNコンフィグレーション

PROFINET TSNプロファイル

マネージドTSNスイッチ2300および5900シリーズは、PROFINET TSNプロファイルをサポートします:

  • IEEE 802.1AS(正確な時刻同期)
  • 割込み優先転送
  • PROFINET経由のストリーム管理

これによりTSNコンフィグレーションが非常に簡単になります。FL SWITCH TSN 2300および5900の機器により、PROFINET 2.4エンジニアリング経由で、使いやすいTSNコンフィグレーションが可能になります。ここでは、等時性データトラフィックは従来のPROFINET RTより簡単です。

CC-Link IE TSN規格のロゴ

インダストリー4.0の時代の現代的な規格

CC-Link IE TSNプロファイル

マネージドスイッチFL SWITCH TSN 2300および5900は、CC-Link IE TSNプロファイルもサポートします。CC-Link IE TSN仕様は、ギガビットイーサネット帯域幅をTSN機能セットに組み合わせます:

  • 時刻およびサイクル同期
  • スケジューリング/トラフィックシェーピング
  • タイムシェアリング

TSN機構により、現在のネットワークのパフォーマンス、堅牢性、可用性が向上します。

マネージドTSNスイッチ2300および5900シリーズ

機器を交換することなくTSNを実装するためのTSNスイッチ

1つの機器で実績と将来性

FL SWITCH TSN 2300およびFL SWITCH 5900機器は、FL SWITCH 2000シリーズのすべての機能をサポートし、従来のアプリケーションでも使用することができます。フエニックス・コンタクトのTSNスイッチを使用して、現在ご使用のネットワークソリューションを最新のTSNアーキテクチャに移行しましょう。

マネージドTSNスイッチの概要

2300および5900シリーズのスイッチには次のような技術的特性があります

FL SWITCH TSN 2300
FL SWITCH 5900
FL SWITCH TSN 2300

FL SWITCH 5900

伝送速度 10/100/1,000 Mbps 10/100/1,000 Mbps、10 Gbps
ジャンボフレーム あり あり
アラームコンタクト あり(デジタル出力) -
温度範囲 -40°C~+70°C -10°C~+60°C
電源電圧 12 V DC~57 V DC(冗長) 100 V AC~240 V AC
フィルタ機能 QoS(Quality of Service)とCoS(Class of Service)、DSCP、TSNストリーム、割込み優先転送、VLAN、マルチキャスト/IGMPスヌーピング QoS(Quality of Service)とCoS(Class of Service)、DSCP、TSNストリーム、割込み優先転送、VLAN、マルチキャスト/IGMPスヌーピング
冗長化 RSTP、MRPマネージャー/クライアント、FRD、LACP、Large Tree Support RSTP、MRPマネージャー/クライアント、FRD、LACP、Large Tree Support
管理機能 ポートコンフィグレーション、ACD、DHCPサーバ(プール/ポートベース、オプション82)、CLI ポートコンフィグレーション、ACD、DHCPサーバ(プール/ポートベース、オプション82)、CLI
診断機能 ポートの統計データと利用、LLDP、SNMPv1/v2/v3、SNMPトラップ、syslog ポートの統計データと利用、LLDP、SNMPv1/v2/v3、SNMPトラップ、syslog
時刻同期 簡易ネットワーク・タイム・プロトコル(Simple Network Time Protocol、SNTP)、IEEE 802.1AS、1588v2(トランスペアレントクロック) 簡易ネットワーク・タイム・プロトコル(Simple Network Time Protocol、SNTP)、IEEE 802.1AS、1588v2(トランスペアレントクロック)
サイバーセキュリティ – ネットワークアクセス MACベースのポートセキュリティ、RADIUS認証(IEEE 802.1X) MACベースのポートセキュリティ、RADIUS認証(IEEE 802.1X)
オートメーションプロトコル PROFINET適合クラスB、PROFINET機器、EtherNet/IP™、拡張マルチキャストフィルタリング PROFINET適合クラスB、PROFINET機器、EtherNet/IP™、拡張マルチキャストフィルタリング
TSN機能 PROFINET TSNプロファイル、ストリーム管理、CC-Link IE TSN PROFINET TSNプロファイル、ストリーム管理、CC-Link IE TSN
承認 船級承認、ATEX、IECEx -