産業用シングルペアイーサネット(SPE)スイッチ SPEを用いた、センサ、アクチュエータ、フィールドデバイスのシームレスな統合。

SPEスイッチ

シングルペアイーサネットスイッチ(SPEスイッチ)により、センサ、アクチュエータ、フィールドデバイスをイーサネットネットワークにシームレスに統合できます。マネージドとアンマネージドのバージョンがあり、グリーンフィールドアプリケーションと後付けアプリケーションの両方に対応しています。また、単純な機器接続から高度なネットワーク管理に至るまで、あらゆるニーズに最適なソリューションを提供します。

特長:

  • センサとフィールドデバイスをイーサネットネットワークへ直接統合
  • 1対の電線でデータ伝送と電力伝送
  • 最大伝送距離は1,000 m
  • ケーブル配線作業を軽減、設置コストを削減
  • グリーンフィールドおよび後付けアプリケーションに最適
  • プロトコルに依存しない通信

SPEテクノロジ センサとフィールドデバイスの直接統合

SPEテクノロジにより、1対の電線によるイーサネットベースのデータ伝送が可能になります。これにより、ゲートウェイやサブシステムを追加することなく、フィールドレベルからセンサとアクチュエータを接続できるようになります。同じ1対の電線で、センサとアクチュエータにはPower over Data Line(PoDL)によって給電されます。この最新の伝送テクノロジにより、省スペースでコスト効率の優れたセンサからクラウドまでのイーサネット通信を確保することができます。

製品の特長


インタラクティブイメージマップ:マネージドSPEスイッチ製品の特長
電源
イーサネット経由のデータ伝送に加えて、SPEテクノロジにより、末端機器を同時に給電することができます。機器は同じ1対の電線を使用して給電されるため、フィールドケーブル配線に必要な設置作業とスペースは最小化されます。 Power over Data Line(PoDL)により、最大50 Wの有効出力を伝送することができます。PoDL Class 11により、マネージドSPEスイッチは24 V性能クラスになります。センサとフィールドデバイスは、最大3.2 Wで給電されます。
SPE規格10 BASE-T1L
SPE規格10 BASE-T1Lで、長距離が可能です。この規格では、一対の電線によるデータケーブル配線と、最大1,000 mの伝送距離を定義しています。 マネージドSPEスイッチにより、10 BASE-T1L規格のSPE機器を8つのSPEポートに接続可能です。これにより、フィールドバスシステムを追加することなく長距離が可能になります。
1つの機器で実績と将来性
マネージドSPEスイッチは実績ある機能を備えています。SPEスイッチは、SPE機能に加えて、使い慣れたFL SWITCH 2300シリーズのすべての機能をサポートします。例えば、スイッチには将来に備えたネットワークを実装するための、広範な冗長性とセキュリティ機能があります。
クラウド対応の接続
SPEスイッチは、機械やプロセスデータのリアルタイムアクセスを可能にする、クラウド対応のネットワークインフラを提供します。この直接通信経路は、産業用IoT(IIoT)アプリケーション、リモート診断、状態監視、およびデータに基づく意思決定をサポートします。
工場のトポロジ

将来性がありコンパクト:ファクトリーオートメーションのSPE

アプリケーション

マネージドおよびアンマネージドのSPEスイッチは、ビルディングオートメーション、ファクトリーオートメーション、プロセス産業、ならびに交通や水管理などのインフラアプリケーション向けに、拡張性が高く将来性のあるネットワークソリューションを提供します。これにより、スマートフィールドデバイスを既存のイーサネット環境に直接統合でき、デジタルトランスフォーメーションの取り組みを加速させます。

SPEスイッチにより、センサやアクチュエータをイーサネットに直接接続できるため、追加のゲートウェイや独自の通信レイヤが不要となり、システムの複雑さが軽減します。これにより、フィールドレベルから制御システムや企業ネットワークを経て、クラウドアプリケーションに至るまで、シームレスなデータの流れが実現します。これにより透明性が向上し、メンテナンス作業が簡素化され、運用プロセスの効率が向上します。

製品概要

産業用SPEスイッチの製品ラインアップ:

FL SWITCH 2303-8SP1
FL SWITCH 1002N-4SP1B
FL SWITCH 2303-8SP1

FL SWITCH 1002N-4SP1B

SPEスイッチ
SPEポート 10 BASE-T1L x 8 10BASE-T1L x 4
RJ45銅線ポート 100/ 1000 BASE-TX x 3 10/ 100 BASE-TX x 2
SPE機器電源 オプションでPoDL (Power over Data Line)経由 PoDL(オプションでSCCP-FORCE)
PoDL電力クラス 24 V DC電力クラス11(IEEE 802.3cg) 24 V DC電力クラス10/11/12(IEEE 802.3cg)
電源電圧 18 ​V DC​~32 ​V DC 20~30 V DC
マネージド機能 リアルタイムQoS、冗長性、セキュリティ機能 -
管理インターフェース Web、SNMP、CLI、PROFINET機器 -
製品番号 1278397 1820502
製品リストへ 製品リストへ