Raptorスイッチ Raptorスイッチにより、極端な周囲条件でも確実で安全な運用が可能です。マネージドスイッチの製品ラインアップは、IEC 61850-3およびIEEE 1613規格の厳格な要件を満たし、重要なインフラや電源アプリケーションに理想的です。Raptorスイッチは、モジュール型プラットフォームと包括的なセキュリティ機能で、セキュリティと柔軟性を1台の機器に組み合わせています。

Raptorスイッチ

特長:

  • 重要インフラ用の信頼性の高いマネージドスイッチ
  • IEC 61850およびIEEE 1613認証で、過酷な条件でも堅牢な運用
  • 異なる性能およびコンフィグレーション要件に対応する拡張可能なプラットフォーム
  • 柔軟な取付けオプション:19インチモジュールキャリアまたはDINレール
  • 重要なネットワークを保護する包括的なセキュリティ機能
スマートグリッド

アプリケーション

スマートグリッドは、電力供給会社や電源テクノロジ、またグリッドの近代化に重要な役割を果たす規制に対しても、進化し続けています。グローバルなIEC 61850規格は、システムの相互運用性、セキュリティ、および統合を確保し、最新の電力網における拡張可能で柔軟なアーキテクチャの基礎を構築します。

Raptorスイッチは、IEC 61850-3およびIEEE 1613規格の厳格な要件を満たし、電源および配電アプリケーション向けに特に設計されています。それらは、厳しい環境条件でも確実かつ効率的に動作します。オプションとして、スイッチは追加アプリケーションのための高性能で柔軟なプラットフォームを提供します。これにより、オペレータはサイバーセキュリティ、オートメーション、分散型データ処理のソリューションを直接、産業ネットワークに統合することができます。

製品の特長


セキュリティ機能

広範なセキュリティ機能でネットワークを保護

重要なインフラネットワークの保護

重要なインフラは高いレベルの保護を必要とします。この目的で、当社のRaptorスイッチは、ネットワークをサイバー攻撃と不正アクセスから保護するための広範なセキュリティ機能を備えています。

VLANなどの機能により、ネットワークのセグメント化が可能です。各セグメント間の通信を制御・管理することができます。ネットワークハードウェアの変更は、ユーザー認証とシスログサポートにより確実に監視することができます。組込みのファイアウォール、NAT機能、IPsecなど、その他のセキュリティ機能により、ネットワークの安全を確保します。

制御盤へのRaptorスイッチの設置

マネージドスイッチは、IEC 61850およびIEEE 1613規格の厳しい要件に適合

厳しい要件向けのマネージドスイッチ

エネルギーやインフラのアプリケーションでは、ネットワークソリューションは過酷な環境条件に耐えなければなりません。これこそが、Raptorマネージドスイッチが開発された理由です。IEC 61850およびIEEE 1613国際規格の厳しい要件を満たしているため、厳しい環境での使用に最適です。

このスイッチは、電磁干渉への高い耐性、-40~+85°Cの広い温度範囲、非常に優れた耐衝撃性と耐振動性を備えています。過酷な条件下でも確実に動作し、複雑なネットワークでも安定した性能を発揮します。

Raptorスイッチのモジュール型設計

Raptorスイッチのモジュール型プラットフォームは多くの可能性を提供します。

スイッチのモジュール型設計

モジュール型のRaptorスイッチが適応性のあるプラットフォームを提供します。さまざまな電源および通信モジュールで拡張可能です。ポート数も拡張モジュールで増加することができます。例えば、SFPモジュールオプションには、追加のカスタマイズ機能が含まれます。

これにより、拡張可能なネットワークパフォーマンス、高速、長い動作時間などの要件を満たすことができます。当社のスイッチのモジュール性により、ネットワークの信頼性の高いエネルギー管理が向上し、総所有コストと運用経費が削減されます。

FL SWITCH EP7400-MCP-W-256GB

MCP CoProcessor:スマート拡張機能

MCP CoProcessorは、Raptor製品シリーズのマネージドスイッチ用のオプションモジュールです。産業用PC(IPC)をスイッチングファブリックに直接統合し、ネットワークの機能を拡張します。

MCP CoProcessorは、サイバーセキュリティ、オートメーション、分散型データ分析のための高性能なサードパーティ製アプリケーションで、Raptorスイッチの実績あるネットワークおよびセキュリティ機能を補完することを可能にします。

Raptorスイッチの追加機能
Raptorテクノロジパートナー

MCP CoProcessorモジュールを使用すると、Raptorスイッチに機能を追加することができます。これにより、高性能なサードパーティ製アプリケーションを簡単に統合することが可能となり、メリットを活用することができます。より優れたセキュリティ、高い効率性、インテリジェントなネットワークを実現するRaptorテクノロジパートナーとその革新的なソリューションをご紹介します。

Raptorパートナーの皆様へ
世界地図

マネージドスイッチEP 7200、EP 7400、EP 7500

低背型の19インチ設計のマネージドスイッチは、高性能なレイヤ2およびレイヤ3機能セットを備えています。EP 7400およびEP 7500バージョンは、合計4種類の通信モジュールならびに2種類の電源モジュールでカスタマイズ可能です。EP 7400マネージドスイッチはPoE機能で拡張でき、EP 7500バージョンによりベーシックケースにさらなるセキュリティ機能が追加されます。

モジュール型のEP 7400およびEP 7500に対し、EP 7200シリーズのマネージドスイッチは定義済みのイーサネットポートオプションも備えています。最大32個のポートにより、EP 7200マネージドスイッチは、高いポート密度とライトレイヤ3機能セットを備えています。

インタラクティブイメージマップ:マネージドスイッチEP 7400およびEP 7500の設計
カラーディスプレイ
迅速なエラー診断
SDカード
合計2つのSDカードスロットがあります
管理ポート
非アクティブ化可能
モジュール型電源
2つの電源ユニットを個別に組合せ可能
診断LED
迅速で簡単にエラーを検出
インタラクティブイメージマップ:マネージドスイッチEP 7400およびEP 7500のモジュール型設計
電力用端子台
電源およびアラーム接点接続の明確な概要
通信モジュール
選べる6種類の通信モジュール
追加のポートモジュール
4ポートSFPモジュール1台または追加の機器接続をサポート

製品概要

EP 7200、7400、7500マネージドスイッチの詳細:

FL SWITCH EP 7200
FL SWITCH EP 7400
 FL SWITCH EP 7500
FL SWITCH EP 7200

FL SWITCH EP 7400

FL SWITCH EP 7500

特長
レイヤ2 あり あり あり
レイヤ3 あり あり あり
静的ルーティング 最大64 最大4089 最大4089
オープン・ショーテスト・パス・ファースト(Open Shortest Path First、OSPF) 最大64 最大1358 最大1358
ルーティング・インフォメーション・プロトコル(RIP) 最大64 最大1358 最大1358
仮想ルーター冗長プロトコル(VRRP) 最大8 最大15 最大15
冗長電源 あり あり あり
128ビットAES暗号化 あり あり あり
1588V2トランスペアレントクロック あり あり あり
ポートセキュリティ あり あり あり
IPSEC/VPN なし なし あり
ステートフルファイアウォール なし なし あり
NAT なし なし あり
MCP CoProcessor
製品リストへ 製品リストへ 製品リストへ

マネージドスイッチEP 6400およびEP 6500

広範なレイヤ2およびレイヤ3機能を備えたコンパクトなDINレール機器は、最大16のイーサネットポートをサポートします。この点に関しても、EP 6500バージョンは追加のセキュリティ機能があります。

製品概要

マネージドスイッチEP 6400およびEP 6500の詳細:

FL SWITCH EP 6400
FL SWITCH EP 6500
FL SWITCH EP 6400

FL SWITCH EP 6500

特長
レイヤ2 あり あり
レイヤ3 あり あり
静的ルーティング 最大4089 最大4089
オープン・ショーテスト・パス・ファースト(Open Shortest Path First、OSPF) 最大1358 最大1358
ルーティング・インフォメーション・プロトコル(RIP) 最大1358 最大1358
仮想ルーター冗長プロトコル(VRRP) 最大15 最大15
冗長電源 あり あり
128ビットAES暗号化 あり あり
1588V2トランスペアレントクロック あり あり
ポートセキュリティ あり あり
IPSEC/VPN なし あり
ステートフルファイアウォール なし あり
NAT なし あり
MCP CoProcessor
製品リストへ 製品リストへ

マネージドスイッチEP 4200、EP 4300、EP 5200

マネージドスイッチEP 4200、EP 4300、EP 5200は、Raptor製品ラインアップの高性能なレイヤ2スイッチです。EP 5200は19インチ型で最大28のイーサネットポートに対応しています。EP 4200はコンパクトなDINレールバージョンで、最大16のイーサネットポートに対応しています。FL SWITCH 4300バージョンも高性能なレイヤ2スイッチですが、IEC 61850認証は取得していません。

製品概要

マネージドスイッチEP 4200、EP 4300、EP 5200の詳細:

FL SWITCH EP 4200
FL SWITCH EP 5200
FL SWITCH 4300
FL SWITCH EP 4200

FL SWITCH EP 5200

FL SWITCH 4300

特長
レイヤ2 あり あり あり
冗長電源 あり あり あり
128ビットAES暗号化 あり あり あり
PTPの一貫した実装 あり あり あり
ポートセキュリティ あり あり あり
製品リストへ 製品リストへ 製品リストへ