1:1 NATを使用して、LAN内の各機器は上位ネットワーク(WAN)からIPアドレスが割り当てられます。その後、機器はこの割り当てられたアドレスを経由してWANからアドレスが割り当てられます。メリット:WANでは、ルーターまたはゲートウェイの設定は必要ありません。通信をLANとWANの両方から確立することが可能で、専用プロトコルに限定はされません。デメリット:LAN内にあるアクセス可能な各機器に、WAN内でIPアドレスを確保する必要があります。
NATスイッチ NATルーティング機能を搭載したスイッチは、スイッチングとルーティングを1台のDINレール機器で組み合わせます。ネットワークアドレス変換により、同じIPアドレス範囲の機器やシステムを、容易に上位ネットワークに接続できます。
NATスイッチのポートをLANポートまたはWANポートとして自由に使用することができます。
非常に柔軟
FL NAT 2000は、8ポートのそれぞれをLANポートまたはWANポートとして自由に割り当てることができるため、高度な柔軟性を提供します。これはつまり、1つのWANポートと7つのLANポートを備えた簡単なNATスイッチとしてNAT 2000を使用することができるということです。システムに追加のスイッチは必要ありません。
その代わりに、NATスイッチを使用して、機械を複数の上位ネットワーク(生産ネットワークや診断ネットワークなど)に接続できます。さまざまなNATメカニズム(1:1 NAT、仮想NAT、IPマスカレード、ポートフォワーディング)からお選びいただけます。
上位ネットワークに低コストで統合―仮想アドレス指定(NAT)
複数の機械をネットワークで同時に動かす場合、それぞれの機械を個別に設定する必要があります。機械を上位通信ネットワークに組み込むことができるのはこの方法だけです。さまざまなNATメカニズムでは、同一のIPアドレス空間で生産セル全体を動作させることができ、機械を個別に設定する必要はありません。
NATメカニズムの概要 NATスイッチでサポートされるNATメカニズム
仮想NATは、仮想ルーターレベルと1:1 NATを組み合わせます。このルーターレベルでは、アドレスはLANからマッピングされ、その後、標準ルーティングと同様に仮想中間レベルからWANへ伝送されます。メリット:NATインターフェース自体には、WANから要求されるIPアドレスは1つのみです。デメリット:WAN内では、(仮想)ネットワークへの経路を示し、NAT WANインターフェースをNextHopまたはゲートウェイアドレスとして入力する必要があります。
IPマスカレードを使用する場合、NAT機器は基本的にプロキシとして機能するため、すべてのLAN機器はNAT WANインターフェースアドレスを使用して対外的に通信を行います。異なるLAN機器を区別するためにさまざまなTCP/UDPポートが使用されます。メリット:NAT機器自体のアドレスの他には、追加のWANアドレスは必要ありません。WANでは、ルーターまたはゲートウェイの設定は必要ありません。デメリット:WAN機器は、ポート転送経由でのみLAN機器と通信することができます。
ポートフォワーディングにより、WANネットワークからLAN機器の特定のサービスにアクセスすることができます。ご希望のLAN機器に転送するために、NAT機器のWANインターフェースは、定義されたTCP/UDPポート番号を使用してアドレス指定されます。
FL NAT 2000はRSTPおよびMRPの冗長メカニズムをサポートします
LANおよびWANにおける冗長性
システム内および上位ネットワークへの接続時に高度な信頼性を確保するために、FL NAT 2000スイッチはLANおよびWAN側の冗長メカニズムをサポートします。
より上位のWANインターフェースへの冗長接続の場合、2つのWANポートを使用してNAT 2000をRSTPリング内に組み込むことができます。
LAN側では、マスターまたはクライアントとしてRSTPとMRPの両方を使用して、機械の部品をNATスイッチに冗長的に接続することができます。
NATスイッチはPROFINET機能をサポートします
LAN内のPROFINETサポート
LAN側では、NAT 2200およびNAT 2300が完全なPROFINET統合を提供します。
- PROFINET制御環境(例:TIAまたはPC Worx)での組込み
- 可用性向上のためのMRPサポート
- トポロジ検出のためのLLDP
- ハードウェアのPROFINET優先順位付け
- PROFINETの拡張診断
FL NAT 2000の概要
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|
| FL NAT 2000 | FL NAT 2200 | FL NAT 2300 | |
| 伝送速度 | 10/100 Mbps | 10/100 Mbps | 10/100/1000 Mbps |
| アラームコンタクト | なし | あり | あり |
| 温度範囲 | 0°C~+55°C | -40°C~+70°C | -40°C~+70°C |
| 保護クラス | IP20 | IP20 | IP20 |
| 電源電圧 | 18~32 V DC | 12~57 V DC(冗長) | 12~57 V DC(冗長) |
| NAT機能 | 1:1 NAT、仮想NAT、IPマスカレード、ポートフォワーディング(送信元/宛先) | 1:1 NAT、仮想NAT、IPマスカレード、ポートフォワーディング(送信元/宛先) | 1:1 NAT、仮想NAT、IPマスカレード、ポートフォワーディング(送信元/宛先) |
| ルーティング | 静的ルーティング | 静的ルーティング | 静的ルーティング |
| フィルタ機能 | |||
| QoS(Quality of Service) | あり | あり | あり |
| VLAN | あり | あり | あり |
| マルチキャスト/IGMPスヌーピング | あり | あり | あり |
| 冗長化 | |||
| Rapid Spanning Tree (RSTP) | あり | あり | あり |
| MRPマネージャー/クライアント | なし / あり | あり / あり | あり / あり |
| Fast Ring Detection (FRD) | なし | あり | あり |
| Large Tree Support | なし | あり | あり |
| 拡張リング冗長性15 ms | なし | なし | なし |
FL NAT 2000の概要
| FL NAT 2000 | FL NAT 2200 | FL NAT 2300 | |
|---|---|---|---|
| 管理機能 | |||
| ポートのコンフィグレーション、統計データ、利用 | あり | あり | あり |
| Link Layer Discovery Protocol (LLDP) | あり | あり | あり |
| Address Conflict Detection (ACD) | あり | あり | あり |
| DHCPサーバ | ポートベース | プールベース/ポートベース、オプション82 | プールベース/ポートベース、オプション82 |
| Command Line Interface (CLI) | あり | あり | あり |
| オートメーションプロトコル | |||
| PROFINET適合クラス | A | B | B |
| PROFINET機器 | なし | あり | あり |
| EtherNet/IP™、拡張マルチキャストフィルタ | あり | あり | あり |
| 承認 | - | 船級承認、ATEX、IECEx | 船級承認、ATEX、IECEx |
| 製品リストへ | 製品リストへ | 製品リストへ |