Security-Router シリーズ、5 RJ45ポート 10/100/1000 Mbps、保護等級: IP20、周囲温度(動作時): -20 °C ... 60 °C、電源電圧範囲: 12 V DC ... 36 V DC、NAT、VPN、アンマネージド、4ポートスイッチ、IEC 62443-4-1に準拠して認証された開発プロセス、IEC 62443-4-2に準拠して認証済みの製品、シンプルなステートフルインスペクションファイアウォール、IEC 61784-3-3に準拠したPROFIsafe用の安全な絶縁
リモートメンテナンスとサイバーセキュリティ向けの産業用ルーター
当社の堅牢な産業用ルーターはさまざまなネットワークを、ケーブル(LANルーターおよびNATルーター)、またはモバイル通信(2G/3G/4G/5G)で接続し、リモートメンテナンスとローカルネットワークの保護、産業用アプリケーションとのデータ交換を実現します。多数の製品が、VPNとファイアウォール機能を内蔵しています。高レベルのセキュリティのために、mGuardルーターはサイバー攻撃やマルウェアから保護します。
Security-Router シリーズ、2 RJ45ポート 10/100/1000 Mbps、保護等級: IP20、周囲温度(動作時): -20 °C ... 60 °C、電源電圧範囲: 12 V DC ... 36 V DC、NAT、VPN、IEC 62443-4-2に準拠して認証済みの製品、シンプルなステートフルインスペクションファイアウォール、IEC 61784-3-3に準拠したPROFIsafe用の安全な絶縁
セキュリティ機器、10/100/1000 Mbps、NAT、VPN、ファイアウォール
PoE末端機器(PD)の固定電源用パッシブPoEソリューション、10/100 Mbps、-40°C~+75°C、DINレール取付け
Cellulink M25屋外用モバイルルーター用壁面アダプタ、壁面および平らな面への取付け用、同梱のねじを使用して耐振動性および盗難防止、ドリル穴開け用テンプレートとして使用可能、風荷重最大220 km/h
産業用4G耐候性ルーター、CAT1、10 Mbps、内蔵アンテナ1x1 SISO、EU機器、2Gにフォールバック、IEC 62443-4-2、支柱への取付け、アクセサリを使用して壁面取付け、RJ45ポート1点(PoE In)、NAT、デュアルSIM、eSIM対応、GNSS、IP66/IP69K、IK10
産業用4G耐候性ルーター、CAT4、150 Mbps、内蔵アンテナ2x2 MIMO、全世界で使用可能、3Gおよび2Gにフォールバック、IEC 62443-4-2、制御盤取付け、RJ45ポート1点(PoE In)およびCOMBICON、NAT、デュアルSIM、eSIM対応、GNSS、IP66/69K、IK10
産業用4G耐候性ルーター、CAT4、150 Mbps、内蔵アンテナ2x2 MIMO、全世界で使用可能、3Gおよび2Gにフォールバック、IEC 62443-4-2、支柱への取付け、アクセサリを使用して壁面取付け、RJ45ポート1点(PoE In)、NAT、デュアルSIM、eSIM対応、GNSS、IP66/IP69K、IK10
産業用4G耐候性ルーター、CAT1、10 Mbps、内蔵アンテナ1x1 SISO、EU機器、2Gにフォールバック、IEC 62443-4-2、制御盤取付け、RJ45ポート1点(PoE In)およびCOMBICON、NAT、デュアルSIM、eSIM対応、GNSS、IP66/69K、IK10
Security-Router シリーズ、5 RJ45ポート(WAN、3x LAN、DMZ (XF5)) 10/100/1000 Mbps、保護等級: IP20、周囲温度(動作時): -40 °C ... 60 °C、電源電圧範囲: 12 V DC ... 36 V DC、NAT、VPN、IEC 62443-4-1に準拠する認証された開発プロセス、IEC 62443-4-2に準拠して認証済みの製品、設定可能なステートフルインスペクションファイアウォール(全機能付き)、IEC 61784-3-3に準拠したPROFIsafe用の安全な絶縁、ユーザーファイアウォール、条件付きファイアウォール、ルールセット
産業用セキュリティ
サイバーセキュリティは信頼性のあるネットワークのための重要な前提条件です
産業用サイバーセキュリティは、ネットワーク化された産業システムとプラントを攻撃、データスパイ、ウイルス、マルウェア、誤用による障害から保護します。結局、サイバー攻撃やマルウェアは、ノウハウ、画像、データの損失からコストのかかるダウンタイムや被害を是正するための人件費、さらにはランサムウェアの高額な要求まで、甚大な損害を生じさせる可能性があるものです。
そのため当社は、産業のニーズを満たすように特に設計され、ネットワーク内のデータトラフィックを監視するセキュリティルーターおよびファイアウォールを提供しています。希望するデータトラフィックのみが許可され、不正なアクセスの試行はブロックされます。これにより、システムの可用性が向上します。
安全なリモートメンテナンス
機械に世界中からリモートアクセス
世界中に分散する産業用システムのリモートメンテナンスに関して、フエニックス・コンタクトはネットワークへの有線または無線のリモートアクセス向けに、堅牢で未来志向の産業用ルーターを幅広く提供しています。 これらの製品は、VPN、IPsec暗号化、統合ファイアウォールなどの現代的なセキュリティ機構が特徴です。つまり、いつでもどこでもご使用の機械やシステムへの接続が可能になり、メンテナンス作業やサービス作業を迅速かつ効率的に行うことができます。
あらゆるアプリケーションに最適なアンテナ
モバイルルーター向けの対応アクセサリ
フエニックス・コンタクトは、お客様のモバイルルーターが確実に通信できるように、モバイルアンテナとアンテナケーブルを提供しています。 設置場所に応じて、制御盤取付け、壁面取付けまたは支柱への取付け、または機器に直付け用の全方向性アンテナからお選びください。対応するサージ保護などのアクセサリでパッケージが完成します。
適切なアンテナの選択と正しい設置方法の詳細情報は、当社のフライヤ「アンテナに関する10のルール」をご覧ください。