セキュリティ機器
FL MGUARD 4305
-
ルーター
1357875
Security-Router シリーズ、5 RJ45ポート(WAN、3x LAN、DMZ (XF5)) 10/100/1000 Mbps、保護等級: IP20、周囲温度(動作時): -40 °C ... 60 °C、電源電圧範囲: 12 V DC ... 36 V DC、NAT、VPN、IEC 62443-4-1に準拠する認証された開発プロセス、IEC 62443-4-2に準拠して認証済みの製品、本製品は、「サイバーレジリエンス法(CRA)」への準拠に向けた準備が進められています。、設定可能なステートフルインスペクションファイアウォール(全機能付き)、IEC 61784-3-3に準拠したPROFIsafe用の安全な絶縁、ユーザーファイアウォール、条件付きファイアウォール、ルールセット
無料でダウンロードができます。
ダウンロード
製品の詳細
BSH
認証ID: BSH 1122DNV
認証ID: TAA0000382Cybersecurity Certificate
認証ID: 968 CSP 1029.00 25cULus Listed
認証ID: E366272互換性のある製品
特長
集中管理ツール
最大限のセキュリティ
最大限の性能
ITとOTのセキュリティの統合
mGuardセキュリティテクノロジ