DINレールルーター

Go to Product Detail Page for item 1357850
FL MGUARD 2105 - ルーター
FL MGUARD 2105 - ルーター
1357850

Security-Router シリーズ、5 RJ45ポート 10/100/1000 Mbps、保護等級: IP20、周囲温度(動作時): -20 °C ... 60 °C、電源電圧範囲: 12 V DC ... 36 V DC、NAT、VPN、アンマネージド、4ポートスイッチ、IEC 62443-4-1に準拠して認証された開発プロセス、IEC 62443-4-2に準拠して認証済みの製品、本製品は、「サイバーレジリエンス法(CRA)」への準拠に向けた準備が進められています。、シンプルなステートフルインスペクションファイアウォール、IEC 61784-3-3に準拠したPROFIsafe用の安全な絶縁

Go to Product Detail Page for item 1357828
FL MGUARD 2102 - ルーター
FL MGUARD 2102 - ルーター
1357828

Security-Router シリーズ、2 RJ45ポート 10/100/1000 Mbps、保護等級: IP20、周囲温度(動作時): -20 °C ... 60 °C、電源電圧範囲: 12 V DC ... 36 V DC、NAT、VPN、IEC 62443-4-2に準拠して認証済みの製品、本製品は、「サイバーレジリエンス法(CRA)」への準拠に向けた準備が進められています。

Go to Product Detail Page for item 1357840
FL MGUARD 4302 - ルーター
FL MGUARD 4302 - ルーター
1357840

Security-Router シリーズ、2 RJ45ポート 10/100/1000 Mbps、保護等級: IP20、周囲温度(動作時): -40 °C ... 60 °C、電源電圧範囲: 12 V DC ... 36 V DC、NAT、VPN、IEC 62443-4-1に準拠する認証された開発プロセス、IEC 62443-4-2に準拠して認証済みの製品、本製品は、「サイバーレジリエンス法(CRA)」への準拠に向けた準備が進められています。、設定可能なステートフルインスペクションファイアウォール(全機能付き)、IEC 61784-3-3に準拠したPROFIsafe用の安全な絶縁、ユーザーファイアウォール、条件付きファイアウォール、ルールセット

Go to Product Detail Page for item 1357875
FL MGUARD 4305 - ルーター
FL MGUARD 4305 - ルーター
1357875

Security-Router シリーズ、5 RJ45ポート(WAN、3x LAN、DMZ (XF5)) 10/100/1000 Mbps、保護等級: IP20、周囲温度(動作時): -40 °C ... 60 °C、電源電圧範囲: 12 V DC ... 36 V DC、NAT、VPN、IEC 62443-4-1に準拠する認証された開発プロセス、IEC 62443-4-2に準拠して認証済みの製品、本製品は、「サイバーレジリエンス法(CRA)」への準拠に向けた準備が進められています。、設定可能なステートフルインスペクションファイアウォール(全機能付き)、IEC 61784-3-3に準拠したPROFIsafe用の安全な絶縁、ユーザーファイアウォール、条件付きファイアウォール、ルールセット

Go to Product Detail Page for item 1632697
TC ROUTER 3002T-4G GL - ルーター
TC ROUTER 3002T-4G GL - ルーター
1632697

産業用4G LTEルーター、全世界仕様、3G(HSPA+)および2G(EDGE)にフォールバック、イーサネットインターフェースx 2、ファイアウォール、NAT、IPsecおよびOpenVPNをサポート、SMA-Fアンテナソケットx 2、SMSとEメールの伝送、デジタル入力x 2、デジタル出力x 1

Go to Product Detail Page for item 1439475
TC ROUTER 5004T-5G EU - ルーター
TC ROUTER 5004T-5G EU - ルーター
1439475

産業用5Gルーター(5G NR、リリース16、SA/NSA)、世界中で使用可能、4G(LTE Advanced Pro)および3G(HSPA+)へのフォールバック、4ポートスイッチ、ファイアウォール、NAT、IPsecおよびOpenVPN、SMA-Fアンテナソケット x 4、SMSおよびEメール送信、4 DI、2 DO。本製品は、「サイバーレジリエンス法(CRA)」への準拠に向けた準備が進められています。

Go to Product Detail Page for item 1153079
FL MGUARD 1102 - ルーター
FL MGUARD 1102 - ルーター
1153079

Security-Router シリーズ、2 RJ45ポート 10/100/1000 Mbps、保護等級: IP20、周囲温度(動作時): 0 °C ... 60 °C、電源電圧範囲: 18 V DC ... 32 V DC、NAT、イージープロテクトモード(Easy Protect Mode)のコンフィグレーションなしの保護、テストモードのコンフィグレーションのブロックなしの検証、ステートフルインスペクションファイアウォール

Go to Product Detail Page for item 1153078
FL MGUARD 1105 - ルーター
FL MGUARD 1105 - ルーター
1153078

Security-Router シリーズ、5 RJ45ポート 10/100/1000 Mbps、保護等級: IP20、周囲温度(動作時): 0 °C ... 60 °C、電源電圧範囲: 18 V DC ... 32 V DC、NAT、Unmanaged Switch、イージープロテクトモード(Easy Protect Mode)のコンフィグレーションなしの保護、テストモードのコンフィグレーションのブロックなしの検証、ステートフルインスペクションファイアウォール